TRIO POWER, bidirectionele AC/DC-vermogensmodule met 20 kW uitgangsvermogen, push-in-aansluiting, 19"-rack-montage, CAN-bus, ingang: 3-fasig, uitgang: 50 ... 1000 VDC of ingang: DC, uitgang: 380 ... 480 V 3AC
Voedingen voor rekmontage
De TRIO POWER AC/DC-vermogensmodule met 20 kW vermogen voor 19''-rekmontage maakt bidirectionele stroomomzetting in verschillende toepassingsgebieden mogelijk. Met de frontale aansluittechniek en een DC-spanning tot 1000 V kan hij worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, maar hij is vooral geschikt voor gebruik in batterijopslagsystemen.
Uw voordelen
- Gebruik in verschillende toepassingsgebieden zoals energieopslagsystemen, elektromobiliteit en DC-technologie
- Bidirectionele functionaliteit maakt het mogelijk om zowel energie van het net te halen als aan het net te leveren
- 19"-standaard met frontaansluittechniek voor flexibele en eenvoudige montage
- Keuze tussen netgekoppeld bedrijf en autonoom bedrijf
TRIO POWER-vermogensmodule met frontaansluittechniek
Frontaansluittechniek
De frontaansluittechniek van de TRIO POWER-vermogenselektronica zorgt voor een flexibele en eenvoudige montage. Zowel de inbouw als het onderhoud van de module is dus ook eenvoudig mogelijk in 19" racks zonder toegang tot de achterkant. De TRIO POWER-voeding voor rackmontage is daarom bijzonder geschikt voor gebruik in energiebuffers.
Toepassing in batterijopslag
Toepassing in batterijopslag
Bij gebruik in energieopslagsystemen helpt de TRIO POWER-voeding voor rackmontage het gebruik van de beschikbare energie te optimaliseren.
De batterijopslag maakt als mobiele energiebron een veilige energievoorziening mogelijk, die generatoren kan vervangen. Bovendien wordt overtollige energie opgeslagen in batterijopslag. In het geval van een stroomstoring of belastingspiek wordt de energie teruggevoerd naar het elektriciteitsnet.
Bij gebruik in batterijopslag wordt de TRIO POWER vermogensmodule met 20 kW zowel gebruikt om de energie uit de opslag beschikbaar te stellen alsook om de energie in de opslag te bufferen.
Bidirectionele vermogensomzetting
Bidirectionele functionaliteit
De bidirectionele vermogensconversie van de TRIO POWER-vermogensmodule met 20 kW maakt het mogelijk om zowel energie van het net te halen als energie aan het net te leveren.
Bovendien kan de TRIO POWER-voeding voor rackmontage onafhankelijk van het net worden gebruikt. Deze voedt bijvoorbeeld verbruikers op plaatsen waar er geen netaansluiting is. De vermogenselektronica combineert de functies van een gelijkrichter en omvormer in één apparaat en maakt zo de efficiënte opbouw van een batterijopslagsysteem mogelijk.