Kabels eenzijdig met stiftcontacten voor het aansluiten op laadpaal-outlets, voor het met wisselstroom (AC) opladen van elektrische voertuigen (EV), voor installatie aan laadpalen voor elektromobiliteit (EVSE)
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M
-
Kabelset voor laadpaal-outlet
1737283
CHARX connect modular, Type 2, Kabelset voor laadpaal-outlet, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Toebehoren, afzonderlijke aders, lengte: 0,3 m, steekmontage, met stiftcontacten aan één kant, compatibel met Type 2-outlets op laadpalen voor de elektromobiliteit (EVSE), IEC 62196-2
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Flexibele montage en eenvoudig onderhoud dankzij steekbare kabels
Uniforme, ruimtebesparende bouwruimte
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001