Spanningstester, voor gelijk- en wisselspanningen van 12 V tot 1000 V AC / 1000 V DC, IP65
Test- en meetgereedschap
Het test- en het meetgereedschap van de TESTFOX-productfamilie zijn bij uitstek geschikt voor alle toepassingssituaties in de industrie, de elektro-installatie en services. Voor de veiligheid van uw systemen en apparaten: de spanningstester is een hoogwaardig testapparaat. Al ons gereedschap is volgens nationaal en internationaal geldende normen getest en toegelaten.
DUSPOL EXPERT
- Spanningstester
DUSPOL EXPERT
- Spanningstester
1209091
MEASURING TAPE 5M
- Meetapparaat
MEASURING TAPE 5M
- Meetapparaat
1200298
meetlint, 5 m
MEASURING TAPE 5M I/M
- Meetapparaat
MEASURING TAPE 5M I/M
- Meetapparaat
1200304
Meetlint, met automatisch oprolmechanisme en vergrendeling, meetlat: inch/metrisch, lengte: 5 m
Uw voordelen
- Robuuste en duurzaam door speciale slagvaste kunststof materialen
- Hoge functionaliteit: alle standaardafmetingen in één compact apparaat
- Veelzijdige toepassing – ook optimaal te gebruiken voor de fotovoltaïsche energie
- Foutloze meting: foutieve metingen uitgesloten dankzij blindspanning
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Betrouwbaar meten met ons testgereedschap
Testgereedschap
Met het testgereedschap van Phoenix Contact test u:
- Fasen
- Gelijk- en wisselspanning
- Hoofdaansluiting
Dankzij de hoge beschermklasse kunt u het testgereedschap zowel in de binnen- als buitenruimte toepassen.