Kabelschaar, voor koper en aluminium tot een diameter van 12 mm (t/m 35 mm2)
Snijgereedschap
Het snijgereedschap van de CUTFOX-productfamilie realiseert een vakkundige, permanente verwerking van aders. Het bijzonder robuuste snijgereedschap zorgt voor een knikvrij snijresultaat met gladde randen. Met profiel- en railknipapparaten knipt u materiaal tot een dikte van 2,5 mm in enkele seconden door – het krachtbesparende hefboommechanisme maakt het mogelijk.
Kabelschaar, Kabelschaar, gebogen, voor koper en aluminium tot een diameter van 18 mm (t/m 50 mm2)
Snijgereedschap, voor het doorknippen van afzonderlijke brugdelen van de insteekbruggen FBS ... en inlegbruggen EB ...
Zijkniptang voor harde (pianodraad) en zachte draden, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 70 mm2, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Boutsnijder, 200 mm, inductief geharde snijvlakken, getest volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC
Brugschaar, voor vaste bruggen FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12
Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium, Kevlar-vezels en kunststof, 2-componenten greep met glijvast zacht gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefverbinding
Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper en aluminium t/m 50 mm2, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Zijkniptang, 130 mm, inductief geharde snijvlakken, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Uw voordelen
- Duurzaam door speciaal geharde en gecoate snijvlakken
- Geen inspanningen dankzij optimale hefboomoverbrenging en snijgeometrie
- Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Palkabelsnijder CUTFOX 35
Comfortabel knippen
Snijgereedschap voor comfortabel en moeiteloos snijden: voor elke toepassing bieden wij u een optimaal snijgereedschap uit de CUTFOX-productserie aan.
Aders en kabels tot 1400 mm² en doorsneden tot 100 mm kunt u vrijwel knikvrij verwerken. Dankzij het ratelmechanisme van het snijgereedschap is de benodigde kracht zelfs bij grote aderdoorsneden tot een diameter van 100 mm zeer gering.
Ook extreem harde materialen, zoals pianodraad en verenstaal, kunt u met het snijgereedschap met gelijkblijvende resultaten snijden.
Railknipgereedschap PPS BASIC
Tot op de millimeter nauwkeurig snijden
Met de profiel- en railknipapparaten snijdt u kunststoffen of metalen profielen spaander- en braamloos door.
Bij de profiel- en railknipapparaten stelt u de lengte exact in met een aanslag. Het gegraveerde millimeter- en inchbereik op de meetlat is duurzaam beschermd tegen slijtage. Geleidingen, aanslagen en de gegraveerde meetlat zorgen voor de rechte hoeken bij de tot op de millimeter nauwkeurige bewerking.