Snijgereedschap

Snijgereedschap

Het snijgereedschap van de CUTFOX-productfamilie realiseert een vakkundige, permanente verwerking van aders. Het bijzonder robuuste snijgereedschap zorgt voor een knikvrij snijresultaat met gladde randen. Met profiel- en railknipapparaten knipt u materiaal tot een dikte van 2,5 mm in enkele seconden door – het krachtbesparende hefboommechanisme maakt het mogelijk.

Go to Product Detail Page for item 1139721
CUTFOX-ES-1 - Snijgereedschap
CUTFOX-ES-1 - Snijgereedschap
1139721

Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op de snijvlakken, uitsparing voor het ontmantelen van meeraderige kabels, geschikt voor koper, aluminium, Kevlar-vezels en kunststof, 2-componenten greep met glijvast zacht gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefverbinding, beschermingskoker met ceintuurclip

Go to Product Detail Page for item 1139725
CUTFOX-MPS - Snijgereedschap
CUTFOX-MPS - Snijgereedschap
1139725

Multifunctionele schaar, microvertanding op de snijvlakken, geschikt voor karton, aluminium, Kevlar-vezels en kunststof, lemmeten buiten voor het veilig knippen van tapes, 2-componenten greep met glijvast zacht gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefverbinding, met beschermingskoker

Uw voordelen

  • Duurzaam door speciaal geharde en gecoate snijvlakken
  • Geen inspanningen dankzij optimale hefboomoverbrenging en snijgeometrie
  • Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
  • Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Snijgereedschap voor comfortabel en moeiteloos snijden

Palkabelsnijder CUTFOX 35

Comfortabel knippen

Snijgereedschap voor comfortabel en moeiteloos snijden: voor elke toepassing bieden wij u een optimaal snijgereedschap uit de CUTFOX-productserie aan.
Aders en kabels tot 1400 mm² en doorsneden tot 100 mm kunt u vrijwel knikvrij verwerken. Dankzij het ratelmechanisme van het snijgereedschap is de benodigde kracht zelfs bij grote aderdoorsneden tot een diameter van 100 mm zeer gering.

Ook extreem harde materialen, zoals pianodraad en verenstaal, kunt u met het snijgereedschap met gelijkblijvende resultaten snijden.

Snijgereedschap: profiel- en railknipapparaten

Railknipgereedschap PPS BASIC

Tot op de millimeter nauwkeurig snijden

Met de profiel- en railknipapparaten snijdt u kunststoffen of metalen profielen spaander- en braamloos door.

Bij de profiel- en railknipapparaten stelt u de lengte exact in met een aanslag. Het gegraveerde millimeter- en inchbereik op de meetlat is duurzaam beschermd tegen slijtage. Geleidingen, aanslagen en de gegraveerde meetlat zorgen voor de rechte hoeken bij de tot op de millimeter nauwkeurige bewerking.