Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten
Universeel gereedschap
Het universele gereedschap van de UNIFOX-productfamilie omvat gereedschappen voor uiteenlopende toepassingen: van universeel gereedschap, met een combinatie van meerdere functies, via kabelbindertangen tot aan bedradingskanaalscharen bieden wij een groot aantal toepassingen.
Demontagegereedschap, voor gedraaide en gestanste CK- 1,6-...-contacten
Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC
Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkasten, sluitingen: dubbelbaard 3-5 mm, vierkant 5,6,7-8,9-10 mm, driehoek 7,8-9,10-11 mm, speciale sluiting 6 mm
Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm
Combinatietang, bek versprongen getand, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC getest, grootte: 180 mm
Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof splijtnagels RVT‑PA6
Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm
Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm
Montagegereedschap, voor krimpcontacten CK 1,6... bij geringe aderdoorsneden
Uw voordelen
- Duurzaam door speciaal geharde en veredelde bek- en snijvlakken
- Geen inspanningen nodig dankzij optimale hefboomoverbrenging
- Ontlastend voor de gewrichten en moeiteloze bediening dankzij ergonomisch gevormde handgreep
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productenprogramma
Multifunctionele tang UNIFOX-MP
Het zijn de allrounders onder de tangen. Dankzij hun gecombineerde functies zijn multifunctionele tangen ideaal voor een breed scala aan toepassingen.
Onze multifunctionele tangen UNIFOX-MP zijn echte allrounders en combineren zes of zeven functies in één tang. Naast grijpen, buigen en draadknippen kunt u de tang ook gebruiken om kabels te strippen en adereindhulzen te krimpen. Beide multifunctionele tangen zijn voorzien van een ergonomische tweecomponenten handgreep. Dankzij de hoekige punt kunnen verzonken dozen gemakkelijk doorboord en ontbraamd worden. Met de UNIFOX-MP 6-1 kunt u kabels moeiteloos en zonder pletten doorknippen. De UNIFOX-MP 7-1 heeft op zijn beurt een zijkniptang voor het knippen van fijne en middelharde draad en pianodraad. De tang heeft ook een krimpgedeelte voor geïsoleerde ringkabelschoenen.
UNIFOX-WRENCH tangsleutel
De tangsleutel combineert de functies van een tang en een schroefsleutel in één gereedschap. Hij is perfect voor het vastgrijpen, vasthouden, buigen en draaien van moeren en bouten.
Onze UNIFOX-WRENCH-tangen zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten. Dankzij de traploze drukknopverstelling kunnen de tangen snel worden aangepast aan verschillende sleutelwijdten. De bestaande schaal maakt het ook gemakkelijk om de vereiste sleutelwijdte vooraf in te stellen. De parallel glijdende, soepel grijpende bekken van de tangen voorkomen beschadiging van gevoelige oppervlakken, bijv. bij het werken met verchroomde of gelakte onderdelen. Dankzij de hefboomverhouding > 10:1 hebben de tangen een hoge klemkracht voor een stevige grip.
Montage- en demontagegereedschap
Montage- en demontagegereedschappen
Voor elk crimpcontact het passende montage- en demontagegereedschap. De gereedschappen voor het monteren of demonteren van HEAVYCON-contacten maken indruk door hun veelzijdigheid en duurzaamheid.
In het geval van montagefouten of wijzigingen van de bedrading moeten contacten weer worden verwijderd. Gebruik daarvoor ons ontgrendelingsgereedschappen.
Bij kleine aderdoorsneden gebruikt u montagegereedschap. Hiermee wordt het crimpcontact betrouwbaar in het contactblok gedrukt.
De valbescherming geïntegreerd in het handvat is verplaatsbaar. De valbescherming beschermt op betrouwbare wijze het poolbeeld van de gereedschappen tijdens transport of opslag.
Combinatie- en punttangen
VDE-geïsoleerde universele tangen
Voor diverse werkzaamheden kiest u de VDE-geïsoleerde universele tangen van Phoenix Contact. Profiteer van gecombineerde functies.
Combinatietangen
- Recht of ergonomisch gebogen vorm
- Met veer
- Grijpoppervlakken met tanden
- Geïntegreerde knipper
Punttangen
- Rechte en 45° gebogen bekpunt
- Grijpoppervlak met tanden en inductief gehard snijvlak
Platte kniptangen, ronde kniptangen en waterpomptangen
- Grijpoppervlak met tanden
- Gesmeed en in olie gehard persprofiel
UNIFOX-kabelbindertangen
Kabelbindertangen
Aders en kabels bundelen en bevestigen: met de UNIFOX-kabelbindertangen van Phoenix Contact verwerkt u kunststoffen en metalen kabelbinders snel en comfortabel.
Bovendien:
- De spankracht is traploos instelbaar en wordt via een schaalverdeling op de handgreep weergegeven. Is de gewenste spankracht bereikt, dan wordt de resterende kabelbinder automatisch vlak afgeknipt.
- Naast het gereedschap zijn ook kabelbinders in kunststof- of metalen uitvoering leverbaar.