Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 ‑ 6 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer
Gereedschapscodering
Bescherm uw gereedschap tegen verwisseling en diefstal met een individuele gereedschapscodering. Ons strip- en crimpgereedschap kan nu van individuele en gepersonaliseerde duurzame lasergravure worden voorzien. Met onze markeringsservice maken wij gereedschap uw gereedschap.
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer
Gereedschapsrol, leeg, coderingsschild ter grootte van een visitekaartje, volgens klantspecificaties bedrukt
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, tang en eigenschappen zoals CRIMPFOX CENTRUS 10H
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4, 10 mm2 .... 25 mm2, zijdelingse invoer, WM-crimp
Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 4 mm2 ... 10 mm2, dubbele indent-crimp
Gereedschapstas, leeg, coderingsschild ter grootte van een visitekaartje, volgens klantspecificaties bedrukt
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, tang en eigenschappen zoals CRIMPFOX CENTRUS 6H
Heuptasje voor gereedschap, leeg, coderingsschild ter grootte van een visitekaartje, volgens klantspecificaties bedrukt
Uw voordelen
- Goed leesbare en duurzame lasercodering
- Voorkoming van verwisseling of diefstal
- Persoonsgebonden of op de werkzaamheden gerichte codering
- Eenvoudig bestelproces
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
WIREFOX-stripgereedschap met individuele codering
Personaliseer uw gereedschap met onze markeringsservice
Een selectie krimp- en stripgereedschap kan naar wens worden gegraveerd met twee regels van elk 15 tekens (inclusief spaties). Alle te beschrijven gereedschappen zijn te herkennen aan de lettercombinatie "CUS" in de benaming.
Definieer de etiketteringsinformatie direct en duidelijk na de gereedschapsselectie. Het invoeren van de etiketteringsgegevens maakt deel uit van het bestelproces.