Stripgereedschap, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor kabels en aders van 4 - 16 mm2, zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm2 soepel /1,5 mm2 massief, verwisselbaar stripmes
Gereedschapscodering
Bescherm uw gereedschap tegen verwisseling en diefstal met een individuele gereedschapscodering. Ons strip- en crimpgereedschap kan nu van individuele en gepersonaliseerde duurzame lasergravure worden voorzien. Met onze markeringsservice maken wij gereedschap uw gereedschap.
Heuptasje voor gereedschap, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Gereedschapstas, met instelbare draagriem, met documenten- en notebook-vak, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Gereedschapsrol, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met instelbare draagriem, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Perstang, met lasercodering volgens klantspecificaties, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale invoer, vierkante crimp
Gereedschapsetui, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Gereedschapstas, met draagriem, gevuld met klantspecifiek gereedschap.
Uw voordelen
- Goed leesbare en duurzame lasercodering
- Voorkoming van verwisseling of diefstal
- Persoonsgebonden of op de werkzaamheden gerichte codering
- Eenvoudig bestelproces
- Alles uit één hand dankzij het omvangrijke productprogramma
WIREFOX-stripgereedschap met individuele codering
Personaliseer uw gereedschap met onze markeringsservice
Een selectie krimp- en stripgereedschap kan naar wens worden gegraveerd met twee regels van elk 15 tekens (inclusief spaties). Alle te beschrijven gereedschappen zijn te herkennen aan de lettercombinatie "CUS" in de benaming.
Definieer de etiketteringsinformatie direct en duidelijk na de gereedschapsselectie. Het invoeren van de etiketteringsgegevens maakt deel uit van het bestelproces.