De thermische installatieautomaat TCP

Thermische installatieautomaten

Thermische installatieautomaten bieden u voor uw verbruikers de optimale bescherming tegen overbelasting in stroomverdelingssystemen. Nadat de installatieautomaat in werking is gesteld is het door de geïntegreerde schakelfunctie ook mogelijk om deze direct weer in te schakelen. In vergelijking met een smeltzekering bespaart u hierdoor op de vervanging van de zekering. Hoe hoger de overbelasting, des te sneller de thermische apparatenbeveiligingsschakelaar reageert.

Uw voordelen

  • Snelle herinschakeling na een storing zonder reserveonderdelen dankzij de herinschakelbaarheid
  • Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
  • Vrijschakelen van de installatie in geval van storingen via de geïntegreerde apparaatschakelaar
Selectie thermische installatieautomaten

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars Functie en uitvoering

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars worden doorgaans via een bimetaalstrip geactiveerd. In geval van storing wordt het bimetaal warm en wordt het stroomcircuit gescheiden.

Daarbij geldt: hoe hoger de overbelasting, des te sneller de thermische apparatenbeveiligingsschakelaar reageert.

De apparaten kunnen te allen tijde weer worden ingeschakeld. Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn leverbaar in steekbare uitvoeringen.

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP DC Compacte Plug-and-play-oplossing

De TCP DC-apparatenbeveiligingsschakelaars zijn het weer in te schakelen alternatief voor de smeltzekeringen van uw motorvoertuig. Verander uw applicaties zonder probleem en verminder de service-inspanning op locatie. Het productenprogramma biedt met twee karakteristieken de optimale overbelastingsbeveiliging voor uw toepassing.

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP DC in passende basiselementen gestoken
Beveiligingsschakelaar TCP
Productfamilie TCP DC
Vergelijking van de verschillende karakteristieken van TCP DC
Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars TCP DC in passende basiselementen gestoken

  • Snelle, nieuwe inbedrijfstelling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
  • Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met smeltzekeringen voor motorvoertuigen door identiek connectorbeeld
  • Optimale overbelastingsbeveiliging voor de aangesloten belastingen dankzij de keuze uit verschillende karakteristieken

Naar de productlijst
Beveiligingsschakelaar TCP

Schakel geactiveerde stroomcircuits zonder veel moeite weer in. Dankzij de optische indicatie kunnen de geactiveerde kanalen snel en uniform worden herkend.
De contour van de behuizing biedt ook bescherming tegen onopzettelijk opnieuw inschakelen.

Productfamilie TCP DC

De TCP DC-productfamilie heeft hetzelfde poolbeeld als in de handel verkrijgbare smeltzekeringen voor motorvoertuigen. Dit betekent dat bestaande installaties probleemloos omgebouwd kunnen worden. Net als bij zekeringen voor motorvoertuigen worden de verschillende nominale stromen aangegeven door verschillende kleuren. De juiste connectoren zijn zo gemakkelijk te herkennen en eenduidig toe te wijzen.

Vergelijking van de verschillende karakteristieken van TCP DC

Dankzij de twee verschillende karakteristieken kan uw overbelastingsbeveiliging optimaal worden aangepast aan de aangesloten belastingen. Het nominale stroombereik van 5 tot 40 A rondt de basisbeveiliging optimaal af.

Schakelkast met thermische installatieautomaten

Thermische apparatenbeveiligingsschakelaars in de schakelkast

Toepassingsgebieden

Typische toepassingsgebieden voor thermische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn sensoren en actoren in installaties.

Hiertoe horen o.a. Motoren, verwarmingselementen en ventilatoren, apparaten met een hoge aanloopstroom.

De spanningsbereiken van thermische apparatenbeveiligingsschakelaars liggen bij maximaal 250 V AC of 65 V DC.