Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

TCP 32DC/30A F - Thermische beveiligingsschakelaar
1499946

1-kanaals, thermische apparatenbeveiligingsschakelaar voor het beveiligen van verbruikers tot 32 V DC in geval van overbelasting. Type zekering: snel. Steekbaar op zekeringsklemmen en interfaces voor platte C-stekkerzekeringen volgens de norm ISO 8820-3. Met vaste nominale stroom: 30 A

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Snelle herinschakeling zonder reserveonderdelen na een storing dankzij de herinschakelbaarheid
Probleemloos ombouwen van bestaande installaties met platte autozekeringen door identiek connectorbeeld
Eenvoudige identificatie van de nominale stroomwaarde via gekleurde codering