Een overzicht van de productfamilies van thermomagnetische installatieautomaten (CB TM1, UT 6)

Thermomagnetische installatieautomaten

Thermomagnetische installatieautomaten bevatten zowel een thermisch als een magnetisch activeringsmechanisme. Zo vindt de activering van de beveiligingsmodulen bij kortsluiting sneller plaats dan bij thermische zekeringen. De apparatenbeveiligingsschakelaars voldoen met verschillende karakteristieken ook aan de vereisten voor lange kabeltrajecten. Zo bieden ze de ideale bescherming tegen overbelasting en kortsluitstromen.

Uw voordelen

  • Maximale overstroombeveiliging bij lange kabellengten door F2-uitschakelkarakteristiek
  • Integratie in concepten voor afstandsmelding dankzij geïntegreerd meldcontact
  • Gereduceerde installatiewerkzaamheden dankzij doorverbindbare apparatenbeveiligingsschakelaars (in het basiselement)
  • Afzekering van 12/24/48 V DC- alsmede 230/240/277 V AC-stuurspanningen
  • Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn bestanddeel van het COMPLETE line-systeem

Nieuwe producten

Tweepolige systeembeveiligingsschakelaar PTCB TM op montagerail
PTCB TM-systeemapparatenbeveiligingsschakelaars met rijgbare stroombewaking op DIN-rail

Systeemapparatenbeveiligingsschakelaars

Betrouwbare bescherming, eenvoudige bediening

De nieuwe tweepolige artikelvarianten breiden de PTCB TM productfamilie uit. De thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars bieden nu ook de optie van alpolige uitschakeling. Ze zijn ideaal voor geïsoleerde toepassingen of Split-phase netwerken.

Belangrijkste kenmerken

  • Betrouwbaar starten van belastingen met hoge aanloopstromen
  • Potentiaalscheiding bij een storing
  • Betrouwbaar dankzij gestandaardiseerde isolatie
  • Grote selectie van nominale stroomvarianten van 0,5 A ... 16 A
  • Beveiligingssteker met M1- of F2-karakteristiek
  • UIN: 10 V DC ... 56 V DC (UL) / 80 V DC (VDE); 10 V AC ... 277 V AC

Uw voordelen

  • Meer ruimte in de schakelkast: bescherming en signalering op een breedte van slechts 8 mm per PoL
  • Applicaties gemakkelijk opbouwen, dankzij het doorverbindbare aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Transparantie over belasting en status dankzij praktische stroombewaking en afstandsmelding
  • Intuïtieve bediening van inbedrijfstelling tot onderhoud dankzij altijd uniforme functionaliteit en schakeltoestand

Systeemapparatenbeveiligingsschakelaars

Betrouwbare bescherming, eenvoudige bediening

Met een breedte van 8 mm creëert de nieuwe PTCB TM-productfamilie meer ruimte in de schakelkast. Deze is ook ideaal voor hogere stromen en kan worden overbrugd naar het CLIPLINE complete-programma. Dankzij potentiaalscheiding en eenvoudige stroombewaking zorgt deze voor een betrouwbare bescherming.

Belangrijkste kenmerken

  • Betrouwbaar starten van belastingen met hoge aanloopstromen
  • Potentiaalscheiding bij een storing
  • Betrouwbaar dankzij veerkrachtig design
  • Grote selectie van nominale stroomvarianten in stappen van 0,5 tot 16 A
  • Beveiligingssteker met M1- of F2-karakteristiek
  • Bedrijfsspanning: 10 V DC … 56 V DC, 24 V AC … 277 V AC

Uw voordelen

  • Meer ruimte in de schakelkast: bescherming en signalering op een breedte van slechts 8 mm
  • Applicaties gemakkelijk opbouwen, dankzij het doorverbindbare aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Transparantie over belasting en status dankzij praktische stroombewaking en afstandsmelding
  • Intuïtieve bediening van inbedrijfstelling tot onderhoud dankzij altijd uniforme functionaliteit en schakeltoestand

PTCB TM in het systeem met voeding, bewaking, apparaatbeveiliging en verdeling

Compact. Systemisch. Veilig. PTCB TM

De PTCB TM-productfamilie biedt een zeer compact, thermomagnetisch systeem voor apparatenbeveiligingsschakelaars. De afzonderlijke beveiligingsschakelaars zijn slechts 8 mm breed en maken indruk door geïntegreerde signalering. De basiselementen kunnen naar het CLIPLINE-systeem worden overbrugd. De Push-in-aansluitingen zonder gereedschap vereenvoudigen de aansluiting. Andere hoogtepunten zijn stroombewaking, signaleringsmogelijkheden op afstand en intuïtieve bediening. Dit maakt de PTCB TM ideaal voor moderne schakelkastoplossingen.

Stroom-monitoring
Stroombewakingseenheid CMU-DC

De CMU-DC stroombewakingseenheid creëert transparantie over de totale stroom van een systeem. In combinatie met betrouwbare beveiliging, zoals PTCB TM, maakt dit vroegtijdige foutdetectie mogelijk, stabiliseert het de werking en verhoogt het de beschikbaarheid van de installatie duurzaam. Het resultaat is een perfect geharmoniseerd systeem dat bescherming, bewaking en eenvoudige integratie uit één hand combineert.

Meer over CMU-DC
PTCB TM-apparatenbeveiligingsschakelaar en CMU DC-stroombewakingsmodule in een systeemnetwerk
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars UT 6-TMC gemonteerd op een montagerail

Eéndelig. Overzichtelijk. Krachtig UT 6-TMC

De thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars UT 6-TMC bieden betrouwbare bescherming tegen overbelasting en kortsluiting in een eenvoudig te monteren design uit één stuk. Met een duidelijk gedefinieerde karakteristiek richt de serie zich op beproefde toepassingen. Ideaal voor modulaire systemen met hoge beschikbaarheid en eenvoudige bediening.

Thermomagnetische beveiligingsschakelaars PTCB TM en UT 6-TMC

Thermomagnetische beveiligingsschakelaars PTCB TM en UT 6-TMC

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars Functie en uitvoering

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars spreken zowel thermisch als magnetisch aan. Beide systemen, een bimetaal en een magneetspoel, werken onafhankelijk van elkaar.

Bij thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars wordt het schakelmechanisme binnen 3 tot 5 ms geactiveerd in geval van kortsluiting. Dit is sneller dan met zuiver thermische beveiligingsschakelaars.

Om langere kabeltrajecten in uw installatie te realiseren, gebruikt u apparatenbeveiligingsschakelaars met een snelle karakteristiek, zoals F2. In combinatie met QUINT POWER-voedingen van Phoenix Contact biedt dit maximale beveiliging van uw kabels en apparatuur. De apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen te allen tijde weer worden ingeschakeld.

Onze thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars zijn leverbaar als eendelige en als steekbare uitvoering. Daarbij heeft u de keuze uit de schroefaansluiting en de Push-in-aansluittechniek.

Thermomagnetische installatieautomaat in de schakelkast van een machine

Installatieautomaten worden in schakelkasten van de meest uiteenlopende machines ingebouwd

Toepassingsgebieden

Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars worden voornamelijk toegepast in de informatie- en communicatietechniek alsmede in de procesbesturing. Dankzij de verschillende afschakelkarakteristieken en de fijnmazige onderverdelingen van de nominale stroom kunnen de apparatenbeveiligingsschakelaars veelzijdig worden toegepast.

Zo zijn ze bijv. optimaal geschikt voor het beveiligen van PLC's, ventielen, motoren en frequentieomvormers.