Blijf onder het capaciteitstarief met slim energiebeheer
Capaciteitstarief, toegangsvermogen, piekverbruik … Termen die u vanaf 2023 alsmaar vaker te horen zal krijgen. Zowel particulieren als bedrijven moeten zich nu behoeden voor piekverbruik. Overschrijdt u een kwartier lang uw maximum piekvermogen, dan betaalt u een overschrijdingstarief. Opletten geblazen dus. Dankzij Integrated Energy Management zijn dergelijke boetes eenvoudig te vermijden. Een slim, zelfsturend energiemanagementsysteem bewaart de balans bij de pieken en dalen van al uw energie-assets. Zo vermijdt u piekverbruik en behoudt u het comfort voor alle verbruikers.
De energietransitie en een overbelast elektriciteitsnet
De energietransitie van uw bedrijf brengt nieuwe grote stroomverbruikers met zich mee. Denk maar aan warmtepompen en laadpalen voor uw elektrische fleet. U verbruikt minder fossiele brandstoffen en verkleint zo de ecologische voetafdruk van uw bedrijf. De keerzijde van de medaille? Een overbelast elektriciteitsnet. Om die druk op het net te verlichten, moet het energieverbruik zo veel mogelijk gespreid worden. En om die spreiding te verzekeren, werd het capaciteitstarief in het leven geroepen.
Vermijd onverwachte kosten met een realistisch toegangsvermogen
Vanaf januari 2023 wordt de kostprijs van uw energieverbruik op een nieuwe manier berekend. Naast uw verbruik, wordt nu ook een capaciteitstarief aangerekend. De nettarieven worden namelijk deels berekend op basis van de hoeveelheid elektriciteit die u tegelijk verbruikt. Uw elektriciteit wordt dus niet per se duurder, alleen de manier van aanrekenen verandert.
- Per kwartier monitort uw digitale meter uw gemiddeld verbruik. Dat is uw kwartiervermogen.
- Een maandpiek is de hoogste hoeveelheid stroom die u een kwartier lang verbruikte in een maand.
- Met het gemiddelde van al uw maandpieken kan u zelf uw toegangsvermogen berekenen.
Het toegangsvermogen is dus het vermogen dat u nooit langer dan een kwartier mag overschrijden. U kan uw toegangsvermogen zelf registreren en wijzigen, maar let op: wanneer u het toegangsvermogen langer dan 15 minuten overschrijdt, krijgt u een boete, en dat is geen eenmalige som. U betaalt dan een jaar lang een overschrijdingstarief. U registreert dus het best een toegangsvermogen dat overeenkomt met uw werkelijke stroomverbruik.
Efficiënt energiebeheer met artificial intelligence
Naast een realistisch toegangsvermogen, vermijdt u boetes door uw verbruik voldoende te spreiden in de tijd. Dat lukt het best met een energiemanagementsysteem dat gestuurd wordt door artificiële intelligentie (AI). Zo krijgt u niet alleen zicht op wanneer u welke hoeveelheid stroom verbruikt, een AI-gestuurd energiemanagementsysteem kan uw energieverbruik ook slim plannen. Het systeem stemt al uw energie-assets op elkaar af en waakt erover dat u nooit langer dan een kwartier uw toegangsvermogen overschrijdt.
Dankzij AI kan het energiebeheersysteem na verloop van tijd uw energieverbruik voorspellen en telkens efficiënter spreiden. Hoe langer het systeem uw verbruik monitort, hoe beter de voorspellingen.
Stel: u organiseert maandelijks op een vaste dag een algemene vergadering. Uw volledige parking staat vol wagens, waarvan een deel elektrisch. Die wagens hangen allemaal tegelijk aan de lader en vragen een grote hoeveelheid elektriciteit. Op zulke momenten is het moeilijk om onder het capaciteitstarief te blijven. Maar niet met een AI-gestuurd energiemanagementsysteem:
- Het systeem weet dat het op voorhand een bepaalde hoeveelheid energie moet opslaan en kiest wanneer mogelijk voor groene energie.
- Bij piekverbruik wordt die opgeslagen energie ingezet waardoor het net niet overbelast raakt.
- Zo worden boetes vermeden en blijft uw energiekost zo laag mogelijk.
Een AI-gestuurd energiemanagementsysteem ruimt dus tegelijk verschillende hindernissen uit de weg. Maar voor u met zo’n systeem aan de slag kan, moeten de data van al uw bronnen en verbruikers met elkaar verbonden en stuurbaar zijn. Daarom creëerden wij Integrated Energy Management.
- een volledig geïntegreerde oplossing
- ondersteuning van plan tot uitvoering
- integratie van al uw energie-assets
- optimalisatie van uw energiebeheer met AI
- gepersonaliseerd centraal dashboard