AXC F XT ETH 1TX - PLC-uitbreidingsmodule
2403115

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

PLCnext Control Extension, PLC-uitbreidingsmodule, Aansluiting links, Ethernet-interface; interface: Ethernet: 1; overdrachtssnelheid: 10/100/1000 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkel en Axioline F connector; Ondersteunde besturing: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Aan de linkerzijde te koppelen, voor Gigabit geschikte Ethernet-interface
Extra, onafhankelijk MAC-adres
PROFINET-ondersteuning
Galvanische scheiding tussen Ethernet-interface en logica
Klantspecifieke mogelijkheid voor de uitbreiding van een PLCnext Control van de serie Axiocontrol