AXC F 2000 EA - Besturing
1551772

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz; Product gecertificeerd volgens IEC 62351-3 en IEC 62443 (SL2) (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie), Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Linux-besturingssysteem met realtime-functionaliteit voor de deterministische en betrouwbare uitvoering van tijdkritische processen
Ontwikkeld voor energietoepassingen
Ondersteuning van vele protocollen, zoals: http, https, sFTP, SNTP, SNMP, IPsec, syslog
Bevat licenties voor IEC 60870-5-101/-104 en Modbus/RTU
Ondersteunt gangbare veldbusprotocollen (IEC 60870-5-101/-104, IEC 61850, Modbus TCP/RTU, Ethernet TCP/IP, enz.) voor integratie in bestaande energietechnologiesystemen en -installaties.
Maximale ontwerpvrijheid dankzij de combinatie van klassieke PLC-programmering met moderne hogere programmeertalen zoals C++, C# of Python
Voldoet aan de hoogste beveiligingseisen van industriële automatisering – voor de bescherming van uw toepassingen en gegevens
Speciaal ontwikkelde Axioline Smart Elementen voor maximale flexibiliteit en schaalbaarheid
3 onafhankelijke Ethernet-interfaces
Voldoet aan verhoogde eisen conform IEC 61850-3 Class H
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Geïntegreerde cybersecurity voldoet aan beveiligingsnormen volgens IEC 62443 en IEC 62351-3