AXL SE RTD2 PT100 EA - Temperatuurmodule
1398500

The product will comply with CRA requirements

Axioline Smart Elements, temperatuurregistratiemoduul, Detectie van Pt 100-temperatuursensoren, analoge RTD-ingangen: 2 (Pt 100), aansluittechniek: 4-draads, beschermklasse: IP20

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails








Uw voordelen

2 analoge ingangskanalen voor het aansluiten van weerstandsthermometers (Pt 100)
Aansluiting van de sensoren in 4-draads aansluittechniek
Ook 2- en 3-aderige sensoren kunnen worden aangesloten
Gegevensformaat: genormeerde weergave
Resolutie: 16 bits
Draadbreukherkenning
Gedrag van de vervangende waarde kan voor iedere ingang worden geparametriseerd
Omgevingstemperatuur in bedrijf van -40 °C ...  70 °C
Voldoet aan milieu- en EMC-voorwaarden volgens IEC 61850-3
Opgeslagen moduultypeplaatje