Deze backplane is bedoeld voor gebruik in een Axioline F-station. De backplane heeft vier steekplaatsen "Smart Element-Interface" voor de opname van Axioline Smart Elements.
AXL F BP SE4 EA
-
Moduuldragers
1398501
Axioline F, Backplane, 4 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 40 mm |
Hoogte | 122,4 mm |
diepte | 36,9 mm |
aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Breedte compleet module | 40 mm |
hoogte compleet moduul | 124,6 mm |
Diepte compleet module | 76,1 mm |
Opmerking | De diepte geldt bij toepassing van een montagerail TH 35-7,5 (volgens EN 60715) |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
Axioline F-localbus | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | Bus base module |
overdrachtssnelheid | 100 MBit/s |
Smart Element-interface | |
Aantal interfaces | 4 |
Aansluitmethode | Card-Edge-connectoren |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Axioline F |
bouwvorm | block modular |
Inbouwpositie | wandmontage op horizontale montagerail |
Bijzondere eigenschappen | 4 steekplaatsen voor Axioline Smart Elements |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | III (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Potentialen: voeding van de Axioline F-localbus (UBus) | |
voedingsspanning | 5 V DC |
Potentialen: Logicavoeding van de Smart Elements (USE) | |
voedingsspanning | 3,3 V DC (via de Card-Edge-connectoren) |
Potentialen: Voeding van de periferievoorziening (UP) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 6 A (extern beveiligen) |
Stroomopname | min. 1,5 mA (zonder ingestoken Smart Elements, bij nominale spanning) |
opgenomen vermogen | max. 180 W |
beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; suppressordiode |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/24 V-voeding (randapparatuur) | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 5 V-voeding van de localbus (UBus)/functionele aarde | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 1 kV AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Voeding van de periferievoorziening (UP) |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Voeding van de periferievoorziening (UP) | |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | Neem de informatie met betrekking tot aderdoorsneden in het handboek "Axioline F: Systeem en installatie" in acht. |
Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 20 ... 14 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | montage op standaard montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
Inbouwpositie | wandmontage op horizontale montagerail |
Artikelnummer | 1398501 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRMBAH |
Productcode | DRMBAH |
GTIN | 4063151977504 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 126 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 87 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
Uw voordelen
Voorbereiding van de logicavoeding voor de ingestoken Axioline Smart Elements
Voeding van de periferievoorziening UP voor de ingestoken Axioline Smart Elements
Omgevingstemperatuur in bedrijf van -40 °C ... 70 °C
Voldoet aan milieu- en EMC-voorwaarden volgens IEC 61850-3
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem