U kunt Axioline Smart Elements integreren in systemen met een Smart Element-interface. Dit smart element registreert digitale gelijkspanningssignalen in het laagspanningsbereik. De praktijkbewezen optorelais maken een veilige potentiaalscheiding van spanningscircuits mogelijk.
AXL SE DI8/2 EA
-
Digitale module
1398502
Axioline Smart Elements, digitaal ingangsmoduul, Digitale ingangen: 8, 24 V DC, 19 V ... 29 V, aansluittechniek: 2-draads, overeenkomstig IEC 61850-3, beschermklasse: IP20; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
8 digitale ingangen met gemeenschappelijke massa-aansluiting
Signaalspanning: 24 V DC
Omgevingstemperatuur in bedrijf van -40 °C ... 70 °C
Voldoet aan milieu- en EMC-voorwaarden volgens IEC 61850-3
Opgeslagen moduultypeplaatje