Inzicht in het PLC-INTERFACE-relais met lead-frame-technologie

Inwendige werking met lead-frame van een PLC-interface-relais

Betrouwbaar schakelen van signalen – bij weinig ruimte ​

Relaissystemen van Phoenix Contact vormen de krachtige en betrouwbare interface tussen besturing en installatieperiferie. De lead-frame-technologie in de relaisserie PLC-INTERFACE vormt de solide basis voor het betrouwbaar schakelen, scheiden en versterken van signalen. Bovendien worden elektromechanische en solid-state-relais gebruikt - deze combinatie bewijst zich dag in dag uit bij miljoenen schakelingen in verschillende toepassingen en relaisschakelingen.

Kwaliteit staat bij Phoenix Contact hoog in het vaandel, dus ook kleine details zijn voor ons van groot belang. Met onze eigen productie van plastic en metalen onderdelen produceren we de onderdelen die de basis vormen van de hoogwaardige componenten. 100 % van de producten wordt tijdens het proces getest. Om ervoor te zorgen dat in de ontwerp- en ontwikkelingsafdelingen voortdurend innovatieve productideeën worden uitgevoerd, worden de kennis en de interne competenties verder uitgebreid.

PLC-INTERFACE – Doordachte diversiteit

Interactieve beeldkaart: PLC-INTERFACE: productoverzicht met toebehoren
Lead-frame-technologie
De lead-frame-technologie in de PLC-INTERFACE-relaisserie vormt de solide basis voor het betrouwbaar schakelen, scheiden en versterken van signalen: ingedrukte componenten zorgen voor verhoogde trillingsbestendigheid. Het geoptimaliseerde thermische beheer verlengt de gebruikslevensduur van elektronische componenten. We realiseren duurzaamheid met eenvoudig te scheiden materialen en steekbare relais.
Lead-frame-technologie
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Met de systeembekabelingsadapter kunnen relaismodulen snel, eenvoudig en foutloos op de besturing worden aangesloten.
VARIOFACE PLC-V8-adapter
Uitgebreid toebehoren
Met de gekleurde en geïsoleerde insteekbruggen kan bij de PLC-interfacemodulen tot 70 % op de bedradingstijd worden bespaard. De zekeringsadapter met een bouwbreedte van 6,2 mm stelt u in staat om per kanaal te beveiligen zonder dat u extra ruimte op de DIN-rail nodig hebt.
Uitgebreid toebehoren
Programmeerbaar logicarelaissysteem PLC logic
Schakel en regel I/O-signalen met een zeer compact en flexibel systeem. U kunt de logicamodule naar wens combineren met overeenkomstige relais- en analoge modulen. Dankzij de modulaire opbouw zijn er vele toepassingen mogelijk.
Programmeerbaar logicarelaissysteem PLC logic
PLC logic – programmering en configuratie
Eenvoudige parameteraanpassingen en flexibele monitoring via een app met de bijbehorende bluetoothadapter. Intuïtief te bedienen software LOGIC+ voor het snel realiseren van uw projecten. Integreer de PLC logic via RS-485 (Modbus/RTU) in hoger geplaatste besturingen.
PLC logic – programmering en configuratie
Varianten voor elke toepassing
Elektromechanisch, solid-state-relais, hybride relais, gedwongen contacten, relais voor zone 2-toepassingen (Ex), multifunctionele tijdrelais, analoge I/O-modules, Pt 100/Pt 1000-temperatuurmeetwaardeomvormers, relais voor DC-motoren, handmatige bediening
Varianten voor elke toepassing

Passie, innovatie en pioniersgeest werden in 1997 een mijlpaal in de relaistechniek: de lead-frame-technologie werd voor het eerst geïntegreerd in relaismodulen met een bouwbreedte van 6,2 mm van Phoenix Contact. Dit is vandaag de dag nog steeds uniek op de markt.

Carsten Thörner, Vicevoorzitter (Interface Components)
Carsten Thörner, Vice President Interface Components bij Phoenix Contact

Schakelmodulen voor een duurzame toekomst

AES-sectoren energie, industrie, infrastructuur, mobiliteit en PLC-INTERFACE

Een kartrekker voor de All Electric Society Relaismodulen voor een duurzame toekomst

Neem met ons een kijkje achter de schermen van een volledig geautomatiseerde productie. Ervaar pioniers- en innovatiegeest vanuit een nieuw perspectief. Kijk met ons mee naar wereldwijde toepassingen en werp een blik op de toekomst. PLC-INTERFACE ondersteunt toekomstige technologieën op alle gebieden van de All Electric Society: Power-to-X, sectorkoppeling, hernieuwbare energie, industriële automatisering, infrastructuur en gebouwenautomatisering. Natuurlijk altijd in het teken van duurzaamheid.

In het toekomstbeeld van de All Electric Society zorgt een uitgebreide infrastructuur voor het noodzakelijke transport en de uitwisseling van energie, signalen en gegevens op alle gebieden van leven en werk. In dit sectoroverstijgende totaalsysteem zijn betrouwbare schakelhandelingen essentieel voor de veilige en soepele werking van geëlektrificeerde machines en installaties.

Infographic PLC-INTERFACE-relais

Alles over PLC-INTERFACE

Aanjager van innovatie en kenmerken
Wij zijn uw betrouwbare partner en aanjager van innovatie met technische knowhow: uitgebreid toebehoren en doordachte functies voor alle toepassingen.

Technologie
Met onze relaismodulen kunt u vertrouwen op innovatieve technologie voor een breed scala aan standaard en elektronische varianten met ruimtebesparende, eenvoudige hantering en bekabeling zonder gereedschap.

Toepassingen
Met PLC-INTERFACE weet u zeker dat u met innovatieve technologie voldoet aan de wettelijke en technische vereisten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een essentieel onderdeel in de hele levenscyclus van PLC-INTERFACE-relais. Minder verpakking, vervangbare relais, transparante CO₂-voetafdruk en goed scheidbare materialen voor optimale recycling.

Klaar voor de toekomst
Wij zijn uw kartrekker voor belangrijke toekomstige onderwerpen zoals digitalisering, CO₂-neutrale energie en Power-to-X, met behulp van elektrificatie in alle sectoren en industrieën.