Systemische apparatenbeveiligingsschakelaar

Betrouwbare bescherming, eenvoudige bediening
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM in de hand

Met een breedte van 8 mm bieden de thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM meer ruimte in de schakelkast. Ze zijn ook ideaal voor hogere stromen. De overbrugbaarheid naar het CLIPLINE complete programma maakt de opbouw van toepassingen eenvoudiger. Dankzij het geïntegreerde statusmeldcontact bent u altijd op de hoogte van de schakeltoestand. De stroommeetsteker zorgt voor transparantie over de belasting.

Voordelen van de apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB TM

  • Meer ruimte in de schakelkast: bescherming en signalering bij een bouwbreedte van slechts 8 mm
  • Applicaties gemakkelijk opbouwen, dankzij het doorverbindbare aansluitklemmenprogramma CLIPLINE complete
  • Transparantie over belasting en status dankzij praktische stroombewaking en afstandsmelding
  • Zelfverklarende bediening van inbedrijfstelling tot onderhoud dankzij altijd duidelijke functionaliteit en schakelstatus

Best Buddies: voeden, beschermen, bewaken en verbinden met PTCB TM

Persoon met thermomagnetische apparaatbeveiliging in de hand
Mensen met voeding in de hand
Mensen met bewakingsstekker PTCB ECM in de hand
Personen met aansluitklemmen uit het CLIPLINE complete programma in de hand
Mensen met pictogrammen voor voeding, bescherming, bewaking en verbinding op T-shirts
Persoon met thermomagnetische apparaatbeveiliging in de hand

Meer ruimte in de schakelkast
Met de smalle breedte van slechts 8 mm leveren de apparatenbeveiligingsschakelaars van PTCB TM aanzienlijk ruimte op in de schakelkast. Vergeleken met conventionele MCB's besparen ze tot 65% ruimte. Ondanks de compacte afmetingen garanderen ze een uitgebreide bescherming en geïntegreerde signalering. Hierdoor zijn ze een van de slankste apparaten met deze functie op de markt.

Mensen met voeding in de hand

Optimale combinatie voor voeding en bescherming
De thermomagnetische uitschakelkarakteristiek van de PTCB TM is ideaal voor hoge aanloopstromen. In combinatie met de QUINT POWER voeding zorgen de apparatenbeveiligingsschakelaars voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. Dankzij SFB-technologie en statische en dynamische boost levert de voeding kortstondig tot zes keer de nominale stroom. Op deze manier worden belastingen betrouwbaar gestart en tegelijkertijd beveiligd.

Mensen met bewakingsstekker PTCB ECM in de hand

Transparantie over belasting van het systeem
De insteekbare, thermomagnetische beveiligingsschakelaars geven op elk moment de huidige schakeltoestand weer, rechtstreeks op het apparaat of via afstandsmelding als individueel of collectief signaal. De extra rijgbare stroombewaking geeft informatie over de huidige belastingsstatus, inclusief een instelbaar meldniveau.

Personen met aansluitklemmen uit het CLIPLINE complete programma in de hand

Applicaties eenvoudig opbouwen
De apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM kunnen aaneen gekoppeld worden tot het CLIPLINE complete aansluitklemmenprogramma voor een intuïtieve en systematische integratie. Met de PTCB TM kunnen potentiaalverdeling en apparaatbeveiliging snel en ruimtebesparend worden gecombineerd. Dit vereenvoudigt de opbouw van toepassingen aanzienlijk, bespaart tijd en reduceert tegelijkertijd het bedradingsproces.

Mensen met pictogrammen voor voeding, bescherming, bewaking en verbinding op T-shirts

Compacte beschermingsoplossing met systeem
Samen met de QUINT POWER voedingen en de insteekbare thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM ontstaat een voedingsoplossing die niets te wensen overlaat. Betrouwbare bescherming en heldere schakelstatus onderscheiden de slechts 8 mm brede beveiligingsschakelaar. De apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen eenvoudig in het aansluitklemmenprogramma COMPLETE line worden geïntegreerd. Dit biedt maximale flexibiliteit en betrouwbare bescherming in de schakelkast.

Voeden, beschermen, bewaken en verbinden De compacte apparatenbeveiligingsschakelaars kunnen ideaal worden gecombineerd tot een systeem dat u een betrouwbare en installatievriendelijke bescherming van uw toepassing biedt.

Interactieve image-map: het complete systeem bestaande uit voeding, apparatenbeveiligingsschakelaars, apparaatbeveiligingsmodule en aansluitklemmen
Voeden
Het omvangrijke assortiment voedingen vormt een ideale basis voor elke toepassing.
Voedingen
Aansluiten
Gebruik de uitgebreide selectie aansluitklemmen en toebehoren uit het CLIPLINE complete programma om de potentiaalverdeling van de apparatenbeveiligingsschakelaars in te stellen.
Aansluitklemmen
Beschermen
De thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars PTCB TM vormen de basis voor een systeem dat de toepassing optimaal voedt en de verbruiker beschermt.
Thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaars
Bewaken
De PTCB ECM bewaakt de belastingsstatus van het hele systeem.
Betrouwbare bescherming, eenvoudige bediening
Systemische apparatenbeveiligingsschakelaar

Ontdek hoe de systemische PTCB TM-apparatenbeveiligingsschakelaars een perfecte symbiose vormen van voeding, bescherming, bewaking en verbinding.

Brochure openen
Brochure "Systemische apparatenbeveiligingsschakelaars"

De compacte apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB TM

Interactieve image-map: compacte thermomagnetische apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB TM
Eenduidige standschakelaar
De positie van de tuimelaar geeft duidelijk de status van de beveiligingsschakelaar aan, zelfs als die uitgeschakeld is.
Gestandaardiseerde brugschachten
De brugschachten dienen voor de eenvoudige potentiaalverdeling. Gebruik daarvoor de standaardaccessoires uit het CLIPLINE complete portfolio. Naast het brugmateriaal kunnen ook verschillende service- of aftakstekers worden gebruikt.
Smalle beveiligingssteker
De smalle bouwbreedte van de beveiligingsschakelaars bespaart ruimte in de schakelkast. Dankzij de insteekbaarheid kunnen beveiligingsschakelaars eenvoudig worden vervangen en kunnen nominale stromen worden aangepast
PTCB ECM - Electronic Current Monitoring
De bewakingsmodule PTCB ECM meet de totale stroom van het systeem. Hierdoor kunnen overschrijdingen of afwijkingen ter plaatse of op afstand vroegtijdig worden herkend.
Eenvoudige signalering
Potentiaalvrije meldcontacten geven de status van de afzonderlijke beveiligingsschakelaars aan. Interconnectie als een verzamelmelding is eenvoudig en foutveilig met standaardbruggen.
Apparatenbeveiligingsschakelaar PTCB TM geïnstalleerd in een schakelkast

Veerkrachtige, thermomagnetische bescherming

Thermomagnetische beveiligingsschakelaars bieden een hoog uitschakelvermogen en een lange levensduur. Ze zijn ongevoelig voor stroompieken en elektromagnetische invloeden. Omdat ze niet afhankelijk zijn van software of firmware, zijn ze ideaal voor veeleisende toepassingen waarbij beschikbaarheid van de installatie prioriteit heeft. Ons portfolio omvat twee karakteristieke curvevarianten met stroombereiken van 0,5 tot 16 A voor maximale flexibiliteit.