Configuratie-app voor CHARX control modular Met de gratis configuratie-app voor onze AC-laadcontrollers is de inbedrijfstelling en eerste configuratie van thuisladers, laadpalen of hele laadparken nog nooit zo eenvoudig geweest: elektriciens worden op hun smartphone stap voor stap door de belangrijkste instellingen van de EVSE-controller geleid, zonder enige voorkennis.

Smartphone met app voor AC-laadcontrollers CHARX control modular

Uw voordelen

  • Foutloze inbedrijfstelling: stap voor stap, zonder specialistische kennis, zonder training

  • Meerdere laadpunten instellen: centraal en snel via de servercontroller

  • Praktische hulp: Automatisch laadpunten benoemen en laadbeheer instellen

  • Maximale beveiliging: Aanmelden met een wachtwoord beschermt gevoelige gegevens en instellingen

  • Uw toegevoegde waarde: Eenvoudige, snelle installatie op locatie en hogere productiviteit

FAQ over de app

Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular
Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular
Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular
Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular
Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular

De app ondersteunt alle EVSE-controllers in de CHARX control modular familie:

  • CHARX SEC-3000 (artikel 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (artikel 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (artikel 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (artikel 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (artikel 1139034) in combinatie met een van de bovenstaande controllers

Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular

U kunt de app gebruiken om alle basisinstellingen voor authenticatie, vrijgavemodi en belastingsmanagement op de laadcontroller te configureren die normaal gesproken vereist zijn voor de inbedrijfstelling van laadpunten. Het benoemen van de laadpunten en het toewijzen van parameters voor belastingsmanagement kan indien nodig automatisch gebeuren.

Een uitgebreide configuratie met professionele instellingen kan worden uitgevoerd in de webbrowser via het geïntegreerde web based management van de laadcontroller.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular

U hebt twee opties om uw smartphone te verbinden met de controller:

  • U brengt een ad-hoc WLAN-verbinding tot stand. Hiervoor hebt u de WLAN-USB-adapter SparkLAN WUBT-239ACN(BT) nodig, die u in de USB-C-bus van de laadcontroller steekt. De adapter of dongle is vrij verkrijgbaar in de handel.
  • U verbindt uw smartphone via WLAN met een bestaand netwerk waarmee de laadcontroller al verbonden is via LAN of WLAN.

Veelgestelde vragen en antwoorden over de configuratie-app CHARX control modular

Ja, het gebruik van de app en de gevoelige gegevens en instellingen op de laadcontroller zijn veilig voor hackers en cyberaanvallen, omdat de aanmelding bij de laadcontroller met een wachtwoord is beveiligd.

Onze laadcontroller zorgt er automatisch voor dat de richtlijn van het BSI (Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging) voor veilige wachtwoorden worden nageleefd en staat daarom geen onveilige wachtwoorden toe.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.
Zetel van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds onze oprichting in 2013 zijn wij binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor laadtechniek voor de elektromobiliteit. Met momenteel wereldwijd ongeveer 800 medewerkers en 33.200 m² productieruimte omvat ons productenprogramma meer dan 700 CHARX-producten voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur en voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

Als pionier en mede-uitvinder van CCS-snelladen, marktleider op het gebied van vloeistofgekoelde HPC-laadkabels en deskundige op het gebied van internationale normering, stimuleren wij de wereldwijde transformatie naar duurzame mobiliteit. Onze missie: laadtechniek ontwikkelen die krachtig, betrouwbaar, gekoppeld en klaar is voor de vereisten van morgen.