Elektronische 1-fase contactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 20 A, nulspanningsschakelaar
Solidstate-relais
Solidstaterelais zijn mechanische contactors die duidelijk superieur zijn op het gebied van schakelsnelheid, gebruikslevensduur en robuustheid. In stoffige of chemisch agressieve atmosferen functioneren solidstaterelais betrouwbaar en met stabiele schakeltijden. Ze schakelen geruisloos en slijtagevrij ohmse en inductieve belastingen. De solidstaterelais uit de serie CONTACTRON zijn leverbaar voor 1- en 3-fase netten en bieden, afhankelijk van het type, ook een omkeerfunctie.
Elektronisch omkeervermogensrelais, voor directe aansturing van verbruikers in het 3-fase net, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling, uitgang: 110-550 V AC/3 x 9 A
3-fasige halfgeleidercontactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 20 A, nulspanningsschakelaar
3-fasige halfgeleidercontactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 30 A, nulspanningsschakelaar
3-fasige halfgeleidercontactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 10 A, nulspanningsschakelaar
Elektronische 1-fase contactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 50 A, nulspanningsschakelaar
Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 2 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering
Elektronische 1-fase contactor, ingangsspanning: 230 V AC, uitgangsstroom: 30 A, nulspanningsschakelaar
Elektronische 3-fase omkeercontactor met 24 V DC-ingang, 37 A uitgangsstroom, nulspanningsschakelaar, optioneel met thermische zekering
Elektronische 1-fase contactor, ingangsspanning: 230 V AC, uitgangsstroom: 50 A, nulspanningsschakelaar
Uw voordelen met onze solid-state contactors
- Betrouwbaar en snel schakelen dankzij slijtagevrije elektronica
- Robuust – ongevoelig voor schokken en trillingen
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Schakelvermogen tot 18,5 kW
- Direct starten en omkeren van asynchrone draaistroommotoren
Nieuwe producten
Driefasige solid-state contactors
Snel, robuust en duurzaam schakelen
Solid-state contactors schakelen verschillende belastingen in industriële omgevingen geruisloos en slijtagevrij. Profiteer van hoge schakelfrequenties en schakelen belastingvrij bij nuldoorgang met een smalle breedte.
Belangrijkste kenmerken
- Consistent productenprogramma
- Snel schakelen zonder slijtage
- Temperatuurbereik: -40 °C … +60 °C
- Robuust met betrekking tot schokken en trillingen
- Schakelstromen tot en met 30 A
- Hogere beschikbaarheid van de installatie
- Hoger bedrijfsspanningsbereik tot 660 V AC
Uw voordelen
- Ruimtebesparend in de schakelkast dankzij een kleinere bouwbreedte
- Langere levensduur in vergelijking met elektromechanische oplossingen dankzij slijtagevrije solid-state-techniek
- Optimaal warmtemanagement dankzij geïntegreerd koellichaam
Schakelen van hoge wisselstroombelastingen
Zonder storingen schakelen in het elektriciteitsnet: solid-state contactors van Phoenix Contact schakelen alleen bij nuldoorgang. Dat betekent geen hoogfrequente stoorimpulsen.
Andere praktische voordelen:
- Eenvoudige aansturing – met varianten met een ingangsspanning van 24 V DC of 230 V AC
- Geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Bij oververhitting van de module zorgt een optionele thermische zekering voor afschakeling