3-fasige halfgeleidercontactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 30 A, nulspanningsschakelaar
Solidstate-relais
Solidstaterelais zijn mechanische contactors die duidelijk superieur zijn op het gebied van schakelsnelheid, gebruikslevensduur en robuustheid. In stoffige of chemisch agressieve atmosferen functioneren solidstaterelais betrouwbaar en met stabiele schakeltijden. Ze schakelen geruisloos en slijtagevrij ohmse en inductieve belastingen. De solidstaterelais uit de serie CONTACTRON zijn leverbaar voor 1- en 3-fase netten en bieden, afhankelijk van het type, ook een omkeerfunctie.
3-fasige halfgeleidercontactor, ingangsspanning: 24 V DC, uitgangsstroom: 10 A, nulspanningsschakelaar
Uw voordelen met onze solid-state contactors
- Betrouwbaar en snel schakelen dankzij slijtagevrije elektronica
- Robuust – ongevoelig voor schokken en trillingen
- Eenvoudige bekabeling dankzij geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Schakelvermogen tot 18,5 kW
- Direct starten en omkeren van asynchrone draaistroommotoren
Schakelen van hoge wisselstroombelastingen
Zonder storingen schakelen in het elektriciteitsnet: solid-state contactors van Phoenix Contact schakelen alleen bij nuldoorgang. Dat betekent geen hoogfrequente stoorimpulsen.
Andere praktische voordelen:
- Eenvoudige aansturing – met varianten met een ingangsspanning van 24 V DC of 230 V AC
- Geïntegreerde vergrendelingsschakeling en bekabeling van de belasting
- Bij oververhitting van de module zorgt een optionele thermische zekering voor afschakeling