Installatieautomaat en installatierelais op de DIN-rail

Installatiecontactor en installatierelais

Installatiecontactoren en installatierelais bieden een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie voor uw elektrische systemen, met name in gebouwenautomatisering. Ze zijn ontworpen voor een lange levensduur en eenvoudige installatie en zorgen voor een veilige en stabiele besturing. Installatierelais zijn ideaal voor gebruik in huishoudelijke, commerciële en industriële toepassingen en bieden betrouwbaarheid bij kleinere belastingen en installatiecontactoren bij toepassingen met grotere belastingen.

Uw voordelen

  • Ideaal voor de gebouwenautomatisering dankzij het geluidsarme bedrijf van de schakelapparaten
  • Hoge flexibiliteit dankzij de gebruiksmogelijkheid in verschillende toepassingen, van verlichting en verwarming tot en met beveiligingssystemen
  • Ruimtebesparing in de schakelkast door de kleine bouwbreedte
  • Schakeltaken beheersen dankzij de uitgebreide selectie NC- en NO-contacten

Nieuwe producten

Installatierelais und installatie-contactoren op de montagerail

Installatie-contactoren en -relais

Krachtig, betrouwbaar, veelzijdig

De veelzijdige installatie-contactoren en -relais schakelen hoge belastingsstromen betrouwbaar en efficiënt. Geluidsemissies van de spoel worden door de HUM-FREE-ingangsschakeling geëlimineerd, die ook fungeert als bescherming tegen overspanning.

Belangrijkste kenmerken

  • Op DIN-rail gemonteerde apparaat-vormfactor voor installatieverdelers
  • Nominale stroom: 16 A ... 63 A
  • Nominale ingangsspanning: 24 V en 230 V
  • HUM-FREE-ingangsschakeling
  • Varistor ter bescherming tegen overspanningen
  • Potentiaalscheiding (spoel/contact)

Uw voordelen

  • Ideaal voor de gebouwenautomatisering dankzij de geluidsarme werking van de schakelmodulen
  • Hoge flexibiliteit dankzij de gebruiksmogelijkheid in verschillende toepassingen, zoals verlichting, energieverdeling tot en met AC-laadpalen.
  • Ruimtebesparing in de schakelkast dankzij compacte bouwvorm
  • Schakeltaken beheersen dankzij de uitgebreide selectie NC- en NO-contacten evenals mono- en bistabiele versies

Technische ruimte in de gebouwenautomatisering

Installatierelais en installatiecontactoren zijn bijzonder geschikt voor de gebouwenautomatisering

Installatiecontactoren en installatierelais Betrouwbaar en efficiënt in de gebouwenautomatisering

Installatierelais en installatiecontactoren zijn bijzonder geschikt voor gebouwenautomatisering, omdat ze verschillende voordelen bieden:

  • Betrouwbaarheid: de producten waarborgen stabiele schakelprocessen, wat voor automatisering essentieel is.
  • Energie-efficiëntie: door elektrische belastingen nauwkeurig te besturen, helpen installatiecontactoren en installatierelais het energieverbruik te verminderen.
  • Duurzaamheid: de producten zijn ontwikkeld voor een lange levensduur en minimaliseren het onderhoudswerk en de -kosten.
  • Eenvoudige integratie: de producten kunnen eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande systemen en zijn compatibel met moderne automatiseringstechnologieën.