Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Klantspecifieke printplaataansluitingen

Klantspecifieke printplaataansluitingen

De snelle manier voor een individuele oplossing: naast ons omvangrijke productenprogramma bieden we een groot aantal klantspecifieke aanpassingen, van de configuratie van standaardartikelen en geconfectioneerde oplossingen tot aan compleet nieuwe ontwikkelingen. Vrijwel alles is mogelijk.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de producten

Uw voordelen

  • Op maat gesneden oplossingen voor uw printplaataansluiting
  • Uitgebreid productenprogramma naast de standaard, voor nog meer flexibiliteit
  • Uiterst betrouwbare levering dankzij moderne productieprocessen, wereldwijde productievestigingen en lokaal voorraadbeheer
  • Configurator met ontelbare combinatiemogelijkheden, bovendien directe beschikbaarheid van meer dan 6.000 artikelvarianten uit 150 productfamilies
  • Configurator voor printklemmen, printconnectoren en -basiselementen

Configuratoren Configureer uw productvariant snel en intuïtief op basis van standaardartikelen.

Printklemmen voor de eenvoudige aansluiting op de printplaat
Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie
Printplaatconnectoren voor flexibele aderverbindingen
Basiselementen voor de veilige bevestiging op de printplaat en aansluiting op een connector
Doorvoerklemmen voor hoge stromen voor hoge stromen door de wand
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen
Printklemmen voor de eenvoudige aansluiting op de printplaat

Creëer uw gewenste varianten van de printklemmen. Gebruik daarbij ons uitgebreide productenprogramma en kies het door u gewenste product naar kleur, bedrukking en polarisatie.

Printklemmen configureren
Configureerbare printklemmen van de SPT modular-serie

Configureer uw aansluitblokoplossing uit modulaire printklemmen van de SPT modular-serie en leg deze aan het einde van het configuratieproces in de winkelwagen. U ontvangt automatisch een persoonlijk artikelnummer met een indicatie van de levertijd.

Individuele aansluitblokken configureren
Printplaatconnectoren voor flexibele aderverbindingen

Vind de juiste connector en configureer deze aan de hand van verschillende kleuren, bedrukkingen of polarisaties. Met enkele muisklikken komt u terecht bij het maatwerkproduct.

Printplaatconnectoren configureren
Basiselementen voor de veilige bevestiging op de printplaat en aansluiting op een connector

Basiselementen vormen eenvoudig te monteren verbindingen tussen printplaat en connector. De configurator laat u talrijke varianten zien van uw basiselementen op basis van kleuren, bedrukkingen en polarisaties.

Basiselementen voor printplaten configureren
Doorvoerklemmen voor hoge stromen voor hoge stromen door de wand

Pas doorvoerklemmen voor hoge stromen aan, zodat hoge stromen optimaal door de muur naar uw toepassing kunnen worden overgedragen. Profiteer daarbij van talrijke mogelijkheden voor individualisering bij blokvorming, bevestiging en bedrukking.

Doorvoerklemmen voor hoge stromen configureren
Connectoren en kabels voor signalen, data en vermogen

Configureer kabelverbindingen voor signaal-, data- en vermogensoverdracht in IP6x-omgevingen of voor de schakelkast. Dankzij de vrij te kiezen kabellengtes en kabeleinden kunt u kabelconfecties op maat maken.

Kabels en leidingen configureren

In vier stappen naar de voltooide configuratie

Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: producttype kiezen
Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: artikel nader specificeren
Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: CAD-gegevens downloaden
Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: offerte aanvragen
Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: producttype kiezen

Definieer de technische eigenschappen aan de hand van de vereisten voor uw toepassing, zoals de aansluitmethode of het aantal polen en selecteer een passende printklem, printplaatconnector of een -basiselement.

Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: artikel nader specificeren

Leg de artikelkleur, bedrukking en polarisatie van uw specifieke oplossing vast.

Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: CAD-gegevens downloaden

Download engineeringsgegevens in 2D en 3D om deze direct in uw CAD-software te gebruiken.

Screenshot uit de productconfigurator voor printplaataansluiting: offerte aanvragen

Stuur ons uw aanvraag direct toe vanuit de online configurator. Binnen drie werkdagen stellen wij vrijblijvend een offerte op voor uw specifieke configuratie.

Uw keuzemogelijkheden bij de configuratie


Printklemmen in verschillende kleurvarianten

Kleurvarianten

Phoenix Contact biedt de volgende kleurvarianten tegen standaardvoorwaarden voor uw aderaansluiting op maat. Ook vastgelegde lettertypeformaten en verschillende markeringsrichtingen zijn mogelijk, net als de productie met andere kleuren op aanvraag.

Overzicht van de kleurvarianten voor printklemmen en -connectoren

Tabel met een overzicht van de kleurvarianten voor printklemmen en -connectoren

*kleine kleurafwijkingen mogelijk/*slight color variations possible

Bedrukking van de printplaataansluitingen

Bedrukking

Voor de inbouw in de door u gewenste toepassing biedt Phoenix Contact specifiek bedrukte printklemmen, printplaatconnectoren en -basiselementen aan. Met een gestandaardiseerde drukmethode kunt u uw producten nauwkeurig coderen. Iedere pool kan individueel worden bedrukt. Per productserie zijn er vastgelegde letterhoogten. Op aanvraag zijn ook complexe bedrukkingen mogelijk.

Polarisatie van printplaataansluitingen

Polarisatie

Om foutief insteken te voorkomen, biedt Phoenix Contact gepolariseerde connectoren en basiselementen aan. De polarisatie vindt plaats door het aanbrengen van een polarisatieprofiel, een polarisatieruiter of een codeerstift of door een codeerlip te verwijderen. Iedere pool kan daarbij op maat worden gepolariseerd. Bij verticale basiselementen zijn ook polarisaties voor de printplaat mogelijk.

Kabelconfecties

Confectioneer uw kabel samen met verschillende kabellengtes en doorsneden met de juiste aansluittechniek. Daarbij kunt u de gewenste varianten zelf maken of kunt u een beroep doen op geprefabriceerde uitvoeringen. Ook uitgebreide confectioneringservices inclusief markering zijn mogelijk.

Nieuwe ontwikkelingen

Heeft u een volledige specifieke behuizings- of aansluitoplossing nodig? Een die vanaf nul nieuw moet worden ontwikkeld? Wij ondersteunen u met een gecertificeerd ontwikkelingsproces; vanaf het eerste advies, via de conceptontwikkeling tot en met de standaardproductie en logistiek.

Medewerker en klant met 3D-model van een klantspecifieke, nieuwe ontwikkeling

Klantspecifieke nieuwe ontwikkelingen voor uw apparaatdesign

Of het nu gaat om speciale bouwvormen of complexe elektromechanische systeemoplossingen: bij Phoenix Contact doorloopt uw specifieke product een veelvoudig beproefd ontwikkelingsproces. Om uw ideeën in technische oplossingen om te zetten en door te ontwikkelen, staan wij vanaf het eerste contact tot de standaardproductie en daarna als partner altijd voor u klaar.