TRIO POWER 10 A voedingen met beschermklasse IP67 hebben een potentiaalvrij schakelcontact en bieden meer diagnosemogelijkheden. Veilig starten van zware belastingen is mogelijk dankzij de dynamische boost van 150% gedurende 5 s.
TRIO-PS67/1AC/24DC/10/IPD
-
Voeding
1111664
Primair geschakelde voeding TRIO POWER IP67, IPD-wanddoorvoer met push-in-veerdrukaansluiting, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 10 A
Productdetails
| AC-bedrijf | |
| voedingsnetvorm | Sternet (TN, TT, IT (PE)) |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
| Inschakelspanning | > 75 V AC |
| Afschakelspanning | < 70 V AC |
| spanningsvastheid max. | ≤ 300 V AC 15 s |
| netspanning van het land typisch | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Spanningstype voedingsspanning | AC |
| inschakelstootstroom | ≤ 25 A (typ.) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 0,5 A2s |
| Begrenzing inschakelstroomstoot | typ. 25 A (na 1 ms) |
| frequentiebereik AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| frequentiebereik (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 15 ms (120 V AC) |
| > 15 ms (230 V AC) | |
| stroomopname | 2,8 A (100 V AC) |
| 1,2 A (240 V AC) | |
| Nominaal opgenomen vermogen | 285 VA |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| Vermogensfactor | > 0,93 |
| inschakeltijd | < 1 s |
| ingangszekering | 6,3 A (intern (apparaatbeveiliging)) |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (karakteristiek B, C, D, K of vergelijkbaar) |
| afleidstroom tegen PE | < 3,5 mA |
| DC-bedrijf | |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC |
| Ingangsspanningsbereik | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
| Inschakelspanning | ≥ 95 V DC |
| Afschakelspanning | < 95 V DC |
| Spanningstype voedingsspanning | DC |
| Netuitval-overbruggingstijd | > 15 ms |
| stroomopname | 2,4 A (110 V DC) |
| 1,1 A (250 V DC) | |
| Vermogensfactor | > 93 |
| rendement | typ. 91 % (120 V AC) |
| typ. 92 % (230 V AC) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC ±1 % (SELV) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A |
| dynamische Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | ≤ 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | ≤ 30 V DC |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (belastingsverandering dynamisch 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (ingangsspanningsverandering ±10 %) | |
| rimpel | ≤ 10 mVtt |
| kortsluitvast | ja |
| nullastbestendig | ja |
| Uitgangsvermogen | 240 W |
| 360 W | |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | < 10 W (120 V AC) |
| < 6 W (230 V AC) | |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | < 22 W (120 V AC) |
| < 17 W (230 V AC) | |
| reactietijd | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| parallelschakelbaar | ja, t.b.v. redundantie en het verhogen van vermogens |
| in serie schakelbaar | ja |
| Beveiliging (secundaire zijde) | elektronisch |
| Signaal: DC OK | |
| Schakelspanning maximaal | 30 V AC/DC |
| continue belastingsstroom | 100 mA |
| Signaal relais 13/14 | |
| default | gesloten |
| Digitaal | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | IPD-wanddoorvoer met push-in-veerdrukaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| 1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,5 mm² |
| 1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Kleurcodering | Grijs |
| Type vergrendeling | clipvergrendeling |
| Aantal polen | 3 |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | IPD-wanddoorvoer met push-in-veerdrukaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| 1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls min. | 0,5 mm² |
| 1-draads/klemplaats soepel met adereindhuls max. | 2,5 mm² |
| max. aderdoorsnede AWG | 14 |
| Kleurcodering | Zwart |
| Type vergrendeling | clipvergrendeling |
| Aantal polen | 3 |
| Signaal | |
| Aansluitmethode | ronde M12-connector |
| Polarisatie | A |
| Type vergrendeling | M12 |
| Aantal polen | 5 |
| Type meldingen | LED |
| Potentiaalvrij signaalcontact | |
| statusindicatie | 2 x led (groen) |
| Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
| benaming signalering | AC OK |
| statusindicatie | LED |
| Kleur | groen |
| AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
| Signaaluitgang: led-statusindicatie | |
| benaming signalering | DC OK |
| statusindicatie | LED |
| Kleur | groen |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Aantal fasen | 1 |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 3 kV AC (typetest) |
| 1,5 kV AC (stuktest) |
| Producttype | voeding |
| Productfamilie | TRIO POWER IP67 |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
| > 700000 h (40 °C) | |
| > 300000 h (60 °C) | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Overspanningscategorie (EN 61010-1) | III (≤ 2000 m) |
| II (≤ 4000 m) | |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 61010-1) |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 136 mm |
| Hoogte | 292 mm |
| diepte | 53 mm |
| Boorgat | |
| Diameter | 5,6 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 10 mm / 10 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 0 mm / 102 mm |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Gelakt | nee |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen) | V0 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (derating > 60 °C: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| omgevingstemperatuur (start-up type tested) | -40 °C |
| Inzethoogte | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| klimaatklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 100 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Elektrische veiligheid | |
| normcode | Elektrische veiligheid |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding | |
| normcode | Veiligheidslaagspanning met veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| IEC 61010-2-201 (SELV) | |
| Veilige scheiding | |
| normcode | veilige scheiding |
| normen/bepalingen | IEC 61558-2-16 |
| Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang | |
| normcode | Voedingen voor laagspanning met gelijkstroomuitgang |
| normen/bepalingen | EN 61204-3 |
| Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik | |
| normcode | Veiligheidsbepalingen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik |
| normen/bepalingen | IEC 61010-1 |
| Grenswaarden voor resonantiestroomsterktes | |
| normcode | grenswaarden voor resonantiestroomsterktes |
| normen/bepalingen | EN 61000-3-2 |
| Beschermklassen door behuizing (IP-code) | |
| normcode | beschermklassen door behuizing (IP-code) |
| normen/bepalingen | EN/IEC 60529 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Codering | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| stooremissie | Storingsuitzending volgens EN 61000-6-3 (woon- en bedrijfsgebied) en EN 61000-6-4 (industriegebied) |
| stoorimmuniteit | stoorvastheid volgens EN 61000-6-1 (woonbereik), EN 61000-6-2 (industriebereik) |
| Stooremissie via de kabel | |
| normen/bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Harmonische stromen | |
| normen / bepalingen | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (klasse A) | |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| frequentiebereik | 2 GHz ... 6 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| signaal | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 2 kV (Testniveau 4 - symmetrisch) |
| 4 kV (Testniveau 4 - asymmetrisch) | |
| uitgang | 1 kV (Testniveau 3 - symmetrisch) |
| 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) | |
| signaal | 1 kV (Testniveau 2 - asymmetrisch) |
| Opmerking | criterium A |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| ingang/uitgang | asymmetrisch |
| frequentiebereik | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Spanning | 230 V AC |
| frequentie | 50 Hz |
| Spanningsdip | 70 % |
| Aantal periodes | 25 periodes |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 40 % |
| Aantal periodes | 10 periodes |
| Opmerking | criterium A |
| Spanningsdip | 0 % |
| Aantal periodes | 1 periode |
| Opmerking | criterium A |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Criteria | |
| criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
| criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
| criterium C | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf corrigeert of door het bedienen van de bedieningselementen weer kan worden hersteld. |
| Artikelnummer | 1111664 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMPF13 |
| Productcode | CMPF13 |
| GTIN | 4063151031428 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.712 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1.712 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| SCIP | 5507f685-b5db-4085-b521-74d72e0cb211 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 31,45 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
AC OK-led en DC OK-led bieden een directe diagnosemogelijkheid
Betrouwbaar starten, ook bij zware belastingen, dankzij dynamische boost tot 150% gedurende 5 s
Snelle installatie dankzij apparaataansluiting met IPD-wanddoorvoer met Push-in Technology
Directe installatie bij de verbruiker in het veld bespaart lange kabels en schept ruimte in de schakelkast
Betrouwbaar gebruik dankzij hoge schok-, trillings- en spanningsvastheid
Robuuste gegoten aluminium behuizing met beschermklasse IP67 zorgt voor betrouwbare bescherming tegen stof en water
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem