Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 104 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC
Voedingen voor wandmontage
De TRIO POWER-voeding voor wandmontage biedt hoge vermogens tot 2,5 kW in een compacte behuizing. Dankzij hun flexibele wandmontage en uitgebreide functies kunnen de robuuste apparaten worden gebruikt voor een groot aantal toepassingen op gebieden zoals machinebouw, robotica en batterijopslag.
Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 52,08 A, instelbaar van 45 V DC ... 55 V DC
Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 62,5 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC
Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, schroefaansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 104 A, instelbaar van 24 V DC ... 28 V DC
Primair geschakelde voeding, TRIO POWER, Push-in-aansluiting, CAN-bus, Wandmontage, Ingang: 1-fase, uitgang: 48 V DC / 31,25 A, instelbaar van 45 V DC ... 55 V DC
Datakabel met vrij kabeleinde voor communicatie tussen de TRIO-PM/1AC/24DC/2500W (1635194) van Phoenix Contact en andere besturingsapparaten of hostcomputers
Universele wandadapter voor stevige montage van het apparaat bij sterke trillingen. De universele wandadapter wordt in de overeenkomstige steekplaats aan de zijkant van het apparaat geklikt, zodat het apparaat rechtstreeks op het montageoppervlak kan worden vastgeschroefd.
Uw voordelen
- Hoge vermogensdichtheid en hoge efficiëntie in een compacte bouwvorm
- Robuust en betrouwbaar dankzij dynamische boost met sterke uitgangskarakteristiek
- Slimme diagnose dankzij uitgebreide bewaking via led-signalering en CAN-businterface
- Eenvoudige vermogensverhoging door parallelschakeling met geïntegreerde ORING-diode
- Individueel te gebruiken dankzij flexibele montagevarianten aan de wand
Nieuwe producten
Productanimatie TRIO POWER voor wandmontage
Robuuste voeding met TRIO POWER voor wandmontage
Robuuste en betrouwbare voeding
De geïntegreerde beschermingsfuncties maken de TRIO POWER-voedingen voor de wandmontage bijzonder robuust en betrouwbaar. Ze beveiligen de voeding tegen onverwachte evenals schadelijke spanningen en stromen.
De directe parallelle schakelbaarheid dankzij de geïntegreerde ORING-diode maakt de opbouw van een redundant systeem mogelijk dat bijdraagt aan de voedingszekerheid van uw toepassing. Bovendien is een vermogenstoename van max. 10 kW mogelijk.
Hoge vermogensdichtheid van TRIO POWER voor de wandmontage
Groot vermogen bij een compacte bouwvorm
Dankzij de compacte bouwvorm bereikt de TRIO POWER-voeding voor de wandmontage een hoge vermogensdichtheid met lage verliezen.
De dynamische boost met 140 % gedurende 5 s zorgt voor een eenvoudige vermogensverhoging voor uw toepassing.
Door de serieschakeling is bovendien een verhoging van de uitgangsspanning mogelijk.
Verbeterde EMC bij TRIO POWER-varianten met Push-in-aansluittechniek
Push-in-varianten met verbeterde EMC-prestaties
De TRIO POWER-voedingen voor wandmontage met een vermogen tot 2,5 kW beschikken nu over een Push-in-aansluiting. De eenvoudige hantering maak een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk.
Bovendien voldoen de TRIO POWER-apparaten aan strengere EMC-eisen van klasse B. Dit betekent dat de voeding en andere apparaten aanzienlijk minder door elektromagnetische straling worden gestoord. Dit garandeert een veilige en betrouwbare voorziening, ook onder moeilijke omstandigheden.
Slimme diagnose met TRIO POWER voor de wandmontage
Slimme diagnose
Uitgebreide bewaking is mogelijk met de TRIO POWER-voeding voor de wandmontage: led-signalering alsmede CAN-businterface stellen u in staat om snel en eenvoudig te zien wat de toestand van uw voeding is. Met deze Predictive Maintenance-functie kunt u ingrijpen, voordat het systeem uitvalt.