Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Microklemmen en miniatuurklemmen
De miniklemmen en microklemmen dragen bij aan de toenemende miniaturisatie in de machine-, schakelinstallatie- en schakelkastbouw. Ondanks hun geringe afmetingen maken de klemmen gebruik van het gestandaardiseerde brug-, markeer- en testtoebehoren van het CLIPLINE complete-systeem.
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Microklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Mini-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: groen-geel
Mini-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: groen-geel
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aantal polen: 1, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 1,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Microdoorvoerklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: grijs
Minidoorgangsklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 24 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, 1e etage, doorsnede: 0,2 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: blauw
Mini-aardklem, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, 1e etage, doorsnede: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montagetechniek: NS 15, kleur: groen-geel
Efficiënt plannen met clipx ENGINEER
Engineeringssoftware voor de schakelkastbouw
Met de engineeringssoftware clipx ENGINEER is het mogelijk om efficiënter dan ooit klemmenstroken, uitgeruste montageplaten en klemmenkasten te plannen, te bestellen en naadloos de gegevens in het product over te dragen – op elke werkplek. Versnel uw planning met intelligente interfaces voor uw ECAD-programma en voor toepassingen en configurators van Phoenix Contact.
Uw voordelen
- Ruimtebesparend, dankzij de miniatuurbouwvorm met flexibele montagemogelijkheden
- Overzichtelijk dankzij markering van alle aansluitpunten
- Eenvoudige potentiaalverdeling door gestandaardiseerde steekbruggen
- Ruimtebesparende potentiaalverdeling door compacte micro-potentiaalverdelers
- Testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften
- Tijdbesparende en modulaire opbouw door steekbare oplossingen
Miniklemmen met Push-in- en schroefaansluiting
Miniklemmen met Push-in-aansluittechniek
Miniklemmen
De miniklemmen zijn ideaal voor montage in kleine junction boxes, bedieningspanelen en aansluitdozen, enz. Ondanks de miniaturisatie hoeven de klemmen niet zonder functieschacht te blijven. In tegenstelling tot de andere klemmen, hebben de miniklemmen geen dubbele, maar een enkele functieschacht voor de potentiaalverdeling. De functieschacht kan worden uitgerust met gestandaardiseerde bruggen en teststekers van het CLIPLINE complete-aansluitklemmensysteem. Om ondanks de compactheid toch een markering en dus een duidelijke bekabeling te waarborgen, bedekt de gestandaardiseerde markering van de functieschacht bij de Push-in-varianten de kleine aansluitklemmen. Hierdoor wordt de bouwvorm met enkele millimeters verkleind. De MUT-schroefklemserie heeft daarentegen twee hoge, buitenste markeringsgroeven om plaats te bieden aan hoog markeringsmateriaal. Dankzij de schuine plaatsing van de markering, zoals bij de UT-aansluitklemmen, kan hier ook een compacte klem worden gewaarborgd.
Dubbele miniklemmenschijven
Miniklemmen met dubbele schijven
De dubbele miniklemmenschijven MPTD 2,5... maken een bijzonder ruimtebesparende aansluiting mogelijk. De dubbele schijven zijn vast met elkaar verbonden en geleiden een gezamenlijk potentiaal via de vier aansluitingen. Dankzij de geïntegreerde functieschacht kunnen de klemmen, ondanks hun compacte bouwvorm, zeer flexibel worden gebruikt. De dubbele miniklemmenschijven zijn verkrijgbaar als gebruiksklare producten en ook als modulaire varianten. De modulaire varianten kunnen gemakkelijk zonder gereedschap in elkaar worden gestoken. Meer informatie hierover staat verderop op deze pagina.
Modulaire miniklemmen
Modulaire miniklemmen
De miniklemmen MPT(D) 2,5 zijn ook verkrijgbaar als modulaire losse schijven en dubbele schijven. U kunt kiezen uit de montagetechnieken NS 15-montagerail, NS 35-montagerail, directe montage via flens of met vergrendelnokken.
Selecteer, afhankelijk van de gewenste montagetechniek, de passende montageschijf.
- MPT(D) 2,5-RZ – vergrendelnokken
- MPT(D) 2,5-NS35 – montagerail
- MPT(D) 2,5-NS15 – montagerail
- D-MPT 2,5-F – bevestigingseindplaat
De rest van de klemmenstrook wordt opgevuld met de M-schijven (MPT(D) 2,5-M). De schijven worden zeer gemakkelijk verbonden met de montageschijven om een klemmenblok te vormen, dankzij de insteekpennen aan de zijkanten. De afgewerkte klemmenblokken doen in geen enkel opzicht onder voor andere klemmenblokken. Alleen de flexibiliteit bij de montage wordt vergroot.
Steekbare miniklemmen
Steekbare miniklemmen
De MPT-klemmen zijn ook verkrijgbaar als steekbare klemmen. De steekbare miniklemmen zijn op dezelfde manier opgebouwd als de doorvoer-miniklemmen. Het enige verschil is dat aan één kant een connectoraansluiting in plaats van een Push-in-aansluiting is geïntegreerd. Deze connectoraansluiting kan worden aangesloten via de COMBI-stekers die bij de betreffende klem zijn inbegrepen. Dit type aansluiting biedt het voordeel van een snelle installatie doordat er kan worden teruggevallen op een bekabeling met prefab-kabelbomen. Ter bescherming tegen trillingen en het uittrekken van kabels heeft het CLIPLINE complete-systeem divers toebehoren, zoals vergrendelingen en trekontlastingen.
Miniklem
Microklemmen en micropotentiaalverdelers
De microklemmen van Phoenix Contact herbergen aders met een aansluitvermogen van 0,14 tot 1,5 mm². De klemmen bieden u een bijzonder ruimtebesparende bekabelingsoplossing voor verschillende montagemethoden. U kunt de microklemmen zowel op de NS 15-montagerail vastklikken als direct met behulp van vergrendelnokken of vergrendelingsflenzen aan de montagewand bevestigen. Voor service- en onderhoudswerkzaamheden beschikken de individuele aansluitklemmen over een extra testaftakking. De microklemmen zijn ook verkrijgbaar als compacte potentiaalverdelervarianten met verschillende aantallen polen. De codering van de individuele aansluitpunten wordt gerealiseerd door zelfklevende markeringsstroken.
Productbrochure - Aansluitklemmen
Downloads
Brochures over de miniklemmen
Wilt u gedrukte informatie over onze miniklemmen ontvangen? Hieronder vindt u onze productbrochure en onze kwaliteitsbrochure over het thema Aansluitklemmen.