Compacte printplaatconnectoren uit de SPC 4-serie

Phoenix Contact zet zich in om de beste aansluittechniek telkens weer verder te verbeteren. Zelfs na een halve eeuw COMBICON blijven we jaar na jaar nieuwe innovaties creëren. De connectoren van de SPC-serie zijn het bewijs voor de gepassioneerde ingenieurskunst.
Samplebestelling van printplaatconnectoren van de SPC 4-serie

Innovatief ontwerp bespaart ruimte en productiekosten

Het beste in één connector gecombineerd: de SPC 4-connectorserie is compact en bespaart met een rastermaat van 6,35 mm veel ruimte op het apparaat. En dankzij het innovatieve schermcontact is vrijheid troef in het apparaatdesign. Een veilige aansluiting wordt verzekerd door vergrendeling via top-lock of middenflens. De uitgebreide aanrakingsveiligheid op het basiselement en de connector van dit multitalent garandeert extra veiligheid. THR-basiselementen maken reflow-soldeerprocessen en geautomatiseerde uitrusting mogelijk. Dit verlaagt de productiekosten.

Gratis sample
Test de SPC 4-connectoren

Wilt u de SPC 4-connectoren bekijken en testen? – Bestel gratis een sample op uw werkplek. Roep hiervoor de productlijst op, selecteer de gewenste connector en klik op 'Gratis sample bestellen' in het linkermenu.

Bestel samples via de productlijst
Samplebestelling van de SPC 4-connectoren

Uw voordelen

  • Compact: connectoren met een rastermaat van 6,35 mm besparen ruimte aan de voorkant van het apparaat.
  • Innovatief: ontwikkelaars hebben meer vrijheid bij het apparaatdesign dankzij het slimme schermcontact.
  • Veel varianten: vergrendeling via top-lock of middenflens is veilig en ruimtebesparend.
  • Veilig: uitgebreide aanrakingsveiligheid op het basiselement en de connector zorgt voor extra veiligheid.
  • Efficiënt: de THR-basiselementen maken lagere productiekosten mogelijk dankzij reflow-soldeerbaarheid en geautomatiseerde plaatsing.

Gepassioneerde engineering gecombineerd in één connector

Overzicht van printplaatconnectoren uit de SPC 4-serie De SPC 4-serie bespaart met een rastermaat van 6,35 mm veel ruimte op het apparaat en garandeert meer veiligheid dankzij de uitgebreide aanrakingsveiligheid.

Interactieve beeldkaart: Printplaatconnectoren uit de SPC 4-serie
Middenflens en afschermplaat
De nieuwe power connectoren uit de SPC 4-serie scoren met hun innovatieve schermaansluiting op de printplaat.
Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Middenflens en afschermplaat
Top-Lock-vergrendeling
De connectoren bieden altijd de juiste vergrendeling om de connector en het basiselement veilig en betrouwbaar met elkaar te verbinden. Dit gebeurt zonder verlies van polen en op een ruimtebesparende manier voor een efficiënt apparaatontwerp.
Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Top-Lock-vergrendeling
Drie varianten voor volledige ontwerpflexibiliteit
Kleine afmetingen, grote prestaties: ontwikkelaars en apparaatfabrikanten hebben veel ontwerpvrijheid met de nieuwe PCB-connectoren.
Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Drie varianten voor volledige ontwerpflexibiliteit
Variabel basiselement voor volledige flexibiliteit
Verticale, horizontale en 180° gedraaide basiselementen bieden volledige ontwerpvrijheid voor uw individuele apparaatontwerp. Het THR-basiselement is uitgerust met een optionele rolverpakking. Deze is daarmee optimaal geschikt voor het SMT-proces.
Naar de productlijst van de PC 4-basiselementen
Variabel basiselement voor volledige flexibiliteit

Uw voordelen op een rij Lees hier alles over de kenmerken van de nieuwe SPC 4-serie.

Connectoren met 6,35 mm-rastermaat
Power connectoren van de SPC 4-serie
Printplaatconnectoren van de SPC 4-serie
PC 4-printplaatconnectoren
Printplaatconnectoren van de SPC-serie
Connectoren met 6,35 mm-rastermaat

Kleine afmetingen, grote prestaties: ontwikkelaars en apparaatfabrikanten hebben aanzienlijk meer ontwerpvrijheid met de nieuwe printplaatconnectoren. Dankzij het innovatieve ontwerp kunnen de printplaatconnectoren van de serie SPC 4 in de rastermaat 6,35 mm aders tot 4 mm² opnemen. De beproefde Push-in-aansluiting maakt de installatie eenvoudig.

Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Power connectoren van de SPC 4-serie

De nieuwe power connectoren uit de SPC 4-serie scoren met hun innovatieve schermaansluiting op de printplaat. Dit maakt ze nog flexibeler in de toepassing. De power connectoren met steekbare schermaansluiting via soldeerstift zijn bijzonder geschikt voor de aandrijftechniek, servoaandrijving of vermogenselektronica. Het THR-basiselement met optionele rolverpakking maakt voor ontwikkelaars en fabrikanten van apparaten een geautomatiseerde uitrusting en een eenvoudige integratie in het SMT-soldeerproces mogelijk.

Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Printplaatconnectoren van de SPC 4-serie

Voor elke toepassing en elk apparaatontwerp de juiste uitvoering: de nieuwe printplaatconnectoren uit de SPC 4-serie zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen: een standaardversie zonder vergrendeling, een versie met top-lock en een versie met een middenflens om de connector en het basiselement veilig en betrouwbaar met elkaar te verbinden. De vergrendelingselementen zijn kleurgecodeerd. Ze kunnen intuïtief worden bediend.

Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
PC 4-printplaatconnectoren

Volledige veiligheid: de ontwikkelaars van Phoenix Contact hebben bij de nieuwe SPC 4-printplaatconnectoren juist met dit aspect rekening gehouden. Door het voordelige ontwerp zijn de connectoren aan beide zijden aanrakingsveilig. Het positieve gevolg: veel extra veiligheid.

Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Printplaatconnectoren van de SPC-serie

Meer efficiëntie en kostenbesparingen: de nieuwe printplaatconnectoren uit de SPC 4-serie scoren op deze beide gebieden. Het THR-basiselement is uitgerust met een optionele rolverpakking. Apparaatfabrikanten profiteren dus van eenvoudige integratie in het SMT-soldeerproces en geautomatiseerde uitrusting.

Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren

SPC 4-connectoren in de expert-check

Elke kubieke millimeter telt: apparaatfabrikanten moeten steeds compactere apparaatdesigns plannen en dat met zeer hoge vermogens- en functiedichtheden. Productmanager Matthias Stöver legt uit hoe de compacte en krachtige SPC 4-connector het mogelijk maakt om uitdagende apparaatdesigns te realiseren.

Connectoren voor de aandrijftechniek Realiseer uw innovatieve en toekomstgerichte apparaatontwerp: Phoenix Contact biedt connectorsystemen voor de aandrijftechniek van netaansluitingen, digitale in- en uitgangen, encoder-interfaces, motoraansluitingen en voor nog veel meer.

Interactieve beeldkaart: Verschillende connectoren voor de aandrijftechniek
Compacte en eenvoudige hybride aansluiting
De enkelvoudige kabeloplossing voor connectoren met afscherming en encoderinterface werd gerealiseerd met de connectoren SPC 4/ 4-STL2-SH-6,35 en DMCC 0,5/ 2-ST-SHL 7,0-2,54.
Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Compacte en eenvoudige hybride aansluiting
Push-in-connectoren uit de SPC 4-serie
De compacte push-in-connectoren met 6,35-raster zijn verkrijgbaar in drie uitvoeringen. Naast de standaardversie zonder vergrendeling van connector en basiselement is er een variant met top-lock en een met middenflens. Een innovatieve schermaansluiting is ook als optie mogelijk.
Naar de productlijst van de SPC 4-connectoren
Push-in-connectoren uit de SPC 4-serie
Afgeschermde dataconnectoren DMCC 0,5
Gebruik afgeschermde dataconnectoren voor single-pair gegevensoverdracht.
Naar de productlijst van de dataconnectoren DMCC 0,5
Afgeschermde dataconnectoren DMCC 0,5
Board-to-board connectoren
Deze apparaataansluiting werd gerealiseerd met robuuste board-to-board connectoren uit de FINEPITCH-serie voor de apparaat-interne aansluiting van printplaten bij beperkte ruimte.
Meer over board-to-board connectoren
Board-to-board connectoren
Signaalconnectoren met hoge aansluitdichtheid
De compacte, twee-rijige push-in-connector uit de DFMC 1,5-serie biedt ruimte voor maximaal 40 aders. THR-geleidende DMC-basiselementen maken een reflow-soldeerproces mogelijk.
Naar de productlijst van signaalconnectoren
Signaalconnectoren met hoge aansluitdichtheid
Hybrideconnectoren voor enkelvoudige kabeloplossingen
Hybrideconnectoren combineren vermogen-, data- en signaalleidingen in één connector voor een compacte en efficiënte aansluiting op elektrische apparaten.
Meer over de hybrideconnectoren
Hybrideconnectoren voor enkelvoudige kabeloplossingen