UPS-toebehoren en reserveaccu's
FUSE 50A MAXI - Zekering
FUSE 50A MAXI
-
Zekering
1634761
Zekering, nominale stroom: 50 A
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Zekering
Elektrische eigenschappen
nominale stroom I
N
50 A
zekering
Smeltzekering (platte zekering auto)
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1634761
Verpakkingseenheid
1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
1 Stuks
Verkoopcode
CMUEZ9
Productcode
CMUEZ9
GTIN
4067923156821
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
5,7 g
Douanetariefnummer
85361050
Land van herkomst
Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd.
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27142008
ECLASS-15.0
27142008
ETIM
ETIM 10.0
EC002298
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie