Aansluittechniek voor op printplaten gebaseerde laadpaal

Verhoog de beschikbaarheid en rendabiliteit van uw E-Mobility-laadpalen en thuisladers met aansluittechniek van hoge kwaliteit.
Thuislader voor het opladen van de elektrische auto

Vermogen en data optimaal koppelen

Snelle en betrouwbare thuisladers en laadpalen zijn cruciaal voor het succes van de elektromobiliteit. Om hun beschikbaarheid en kosteneffectiviteit te verhogen, zijn korte installatietijden en lage onderhoudskosten belangrijk. De snelle en veilige aansluiting van netvoeding, laadkabel en signaalleidingen wordt bereikt met de intuïtieve en duurzame printplaat- en veldaansluittechniek van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • Veilige netaansluiting dankzij de intuïtieve hendelaansluittechniek
  • Meeraderige aansluiting met wereldwijd geaccepteerde schroefverbindingstechniek
  • Snelle interne aansluiting zonder gereedschap met de Push-in-aansluittechniek
  • Voed meerdere thuisladers via één kabel met veldconnectoren
  • Gemakkelijke service op locatie dankzij gestandaardiseerde dataconnectoren

Ontdek de aansluittechniek voor thuisladers Geselecteerde producten voor de optimale koppeling van vermogen en data

Interactieve beeldkaart: printplaatgebaseerde thuislader
Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren
Voor de netvoeding maken hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren het zonder gereedschap aansluiten van aders met doorsneden tot 25 mm² mogelijk. De eenduidige positie van de gekleurde bedieningshendel evenals de gedefinieerde contactkracht van de met de hendel te bedienen Push-in-aansluiting zorgen voor een betrouwbaar contact.
Naar de producten
Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren
Push-in-printklemmen
Push-in-printklemmen maken het tijdbesparende en zonder gereedschap aansluiten van aders met doorsneden van 1,5 tot 35 mm² in de thuislader mogelijk. De optionele verticale, horizontale of schuine aderaansluiting maakt flexibel gebruik mogelijk.
Naar de producten
Push-in-printklemmen
Printklemmen voor compacte vermogensaansluiting tot 41 A
Optimaal voor de interne vermogensbekabeling om stroomtransformatoren, stopcontacten of laadkabels aan te sluiten. Het compacte design zonder isolatiebehuizing maakt ruimtebesparend gebruik tot 41 A mogelijk. Dit bestrijkt de vermogensklassen van de thuisladers. Het mogelijke THR-soldeerproces biedt voordelen bij de productie van grote series.
Naar de producten
Printklemmen voor compacte vermogensaansluiting tot 41 A
RJ45-connectoren
In combinatie met PV-installaties en energieopslagsystemen biedt Phoenix Contact een uitgebreid RJ45-connectorprogramma voor de integratie in het energiemanagement. Zowel printplaatconnectoren en veldconfectioneerbare connectoren alsook een uitgebreid programma patchkabels met verschillende kabeltypen maken dataoverdracht met hoge snelheid tot 10 Gbit/s mogelijk.
Naar de producten
RJ45-connectoren
USB-connectoren
Door gestandaardiseerde interfaces kunnen de parameters voor inbedrijfstelling worden ingevoerd en gecontroleerd. Phoenix Contact biedt hiervoor USB-printplaatconnectoren en -patchkabels aan. Type A en type C zijn in de versies USB 2.0, USB 3.0 evenals USB 3.2 gen. 1/USB 3.2 gen. 2 in verschillende combinaties verkrijgbaar.
Naar de producten
USB-connectoren
Printplaatconnectoren
Printplaatconnectoren voor de aansluiting van aders op printplaten voor de overdracht van signalen, data en vermogen. Van 1,5 tot 35 mm², u vindt altijd de juiste oplossing voor uw lader. Indien nodig kan het apparaat steekbaar en modulair opgebouwd worden. Hierdoor kunnen verschillende functionele eenheden flexibel worden gebruikt op basis van beschikbaarheid, rendabiliteit en duurzaamheid.
Naar de producten
Printplaatconnectoren
Board-to-board connectoren
De HMI-module kan snel en veilig worden aangesloten met de board-to-board connectoren van het FINEPITCH programma. Afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en dataoverdracht zijn beschikbaar. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen in alle afmetingen met verschillende bouwvormen.
Naar de producten
Board-to-board connectoren
AC-laadkabels
De CHARX connect Mode-3-laadkabels zijn geschikt voor AC-laden van elektrische voertuigen. Ze bereiken laadvermogens tot en met 22 kW en zijn verkrijgbaar voor de laadnormen NACS, type 1, type 2 en GB/T.
Naar de producten
AC-laadkabels
AC-outlets
De CHARX connect modular type 2-outlets worden gemonteerd in AC-laadpalen en thuisladers en maken AC-laden mogelijk via mobiele laadkabels met laadvermogens tot en met 22 kW. Dankzij het modulaire systeem kunnen het design en de reeks functies afzonderlijk worden aangepast.
Naar de producten
AC-outlets
Kabelwartels en installatieconnectoren
Kabels voor de voeding en gegevensaansluiting moeten in de thuislader worden gelegd, zodat ze beschermd zijn tegen water en stof. Kabelwartels zijn een beproefde oplossing. De QPD- en PRC-installatieconnectoren bieden daarentegen een steekbare vermogensaansluiting.
Naar de producten
Kabelwartels en installatieconnectoren

Betrouwbare aansluittechniek voor DC-laadpalen: efficiënt, compact en eenvoudig te installeren Dankzij de nieuwste halfgeleidertechnologieën en geavanceerd thermomanagement worden DC-snelladers steeds compacter, efficiënter, schaalbaarder en kunnen ze beter geïntegreerd worden. De apparatenaansluittechniek van Phoenix Contact maakt hoge stromen en spanningen mogelijk voor vermogenselektronica en betrouwbare signaal- en gegevensoverdracht met een hoge pakkingsdichtheid.

Interactieve beeldkaart: Aansluittechniek voor laadpalen met gelijkstroom
Printplaataansluiting voor laadcontrollers
De laadcontroller regelt en bewaakt het laadproces. De controller wordt gebruikt voor interne en externe communicatie, bijvoorbeeld via CAN, Modbus en LTE. Connectoren met een compacte bouwvorm en snelaansluittechniek bieden de optimale oplossing.
Naar de producten
Printplaataansluiting voor laadcontrollers
Aansluitklemmen voor stroom- en signaaldistributie
Met onze aansluitklemmen worden signalen en stroom duidelijk verdeeld in de laadpaal. De installatie van aansluitklemmen in DC-laadstations wordt vergemakkelijkt door verschillende aansluittechnieken met verschillende doorsneden en kleuren.
Naar de producten
Aansluitklemmen voor stroom- en signaaldistributie
Dataconnectoren
Er zijn stabiele gegevensverbindingen nodig voor de gegevensverbinding tussen de besturing, het display en de betalingseenheid. USB, RJ45 of COAX - wij bieden de juiste apparaatinterface en bekabeling voor elk protocol.
Naar de producten
Dataconnectoren
Board-to-board connectoren
Zowel board-to-board- als wire-to-board-connectors zijn geschikt voor het verbinden van verschillende printplaten, bijvoorbeeld voor het koppelen van de besturingseenheid aan het display.
Naar de producten
Board-to-board connectoren
Andere apparaataansluitingen
Aanvullende functionele eenheden zoals veiligheidsrelais, isolatiebewaking, vermogensmodules, DC-contactoren en overspanningsbeveiligingsmodules vereisen een permanent betrouwbare aansluittechniek voor signalen, data en vermogen.
Naar de producten
Andere apparaataansluitingen
Voeding met PTPower
Voor de toevoer van energie naar het elektriciteitsnet en de distributie ervan naar de afzonderlijke vermogensmodules zijn hoge stromen en doorsneden nodig. De aansluiting wordt ter plaatse gemaakt wanneer de laadpaal in gebruik wordt genomen. De intuïtieve, veilige snelaansluittechniek bespaart tijd en zorgt voor een permanent betrouwbare verbinding.
Naar de producten
Voeding met PTPower
Krachtige aansluitingen voor vermogensmodules
Insteekbare vermogensmodules in 19" formaat maken het mogelijk om het vermogen van een laadpaal modulair aan te passen. De door Phoenix Contact ontwikkelde connectoren zijn ontworpen voor hoge prestaties bij continu gebruik en garanderen de beschikbaarheid van de laadpaal.
Naar de producten
Krachtige aansluitingen voor vermogensmodules
Snelaansluittechniek voor het aansluiten van de laadkabel
De klemmen voor hoge stromen maken een snelle en permanent betrouwbare aansluiting van laadkabels tot 95 mm² mogelijk.
Naar de producten
Snelaansluittechniek voor het aansluiten van de laadkabel
Krachtige aansluitingen voor vermogensmodules
Insteekbare vermogensmodules in 19" formaat maken het mogelijk om het vermogen van een laadpaal modulair aan te passen. Connectoren van Phoenix Contact zijn ontwikkeld voor hoge prestaties bij continu gebruik en garanderen de beschikbaarheid van de laadpaal.
Naar de producten
Krachtige aansluitingen voor vermogensmodules
Energieverdeling met PTPower
De driefasige netspanning wordt verdeeld over de AC/DC-converters. De overbrugbare aansluitklemmen van Phoenix Contact maken een eenvoudige en compacte energieverdeling mogelijk.
Naar de producten
Energieverdeling met PTPower
Betrouwbare voeding
Maximale beschikbaarheid van de laadpaal wordt met name gegarandeerd door krachtige QUINT POWER voedingen met SFB Technology.
Naar de producten
Betrouwbare voeding
Overspanningsbeveiliging voor laadpalen en thuisladers
Met CHARX protect beschermt u laadpalen en elektrische auto's tegen beschadigingen door overspanningen die kunnen ontstaan door blikseminslagen of schakelhandelingen in het net.
Naar de producten
Overspanningsbeveiliging voor laadpalen en thuisladers
Multifunctionele energiemeetmodulen
De multifunctionele energiemeetmodulen EMpro registreren de opgenomen energie en bieden verschillende opties om deze te communiceren naar hogere besturings- en beheersystemen.
Naar de producten
Multifunctionele energiemeetmodulen
Gelijkstroomenergiemeters conform ijkrecht
Met energiemeters voor facturering kunnen energiegegevens worden gefactureerd aan de exacte kostenplaats.
Naar de producten
Gelijkstroomenergiemeters conform ijkrecht
Overspanningsbeveiliging voor gelijkstroom
Door hun ontwerp gedragen gelijkstroomsystemen, zoals laadpalen op gelijkstroom, zich anders dan wisselstroomsystemen tijdens normaal bedrijf en bij storingen. Het gebruik van speciale overspanningsbeveiligingsmodules is daarom noodzakelijk.
Naar de producten
Overspanningsbeveiliging voor gelijkstroom

Een hoge beschikbaarheid van laadpunten, lage onderhoudskosten en korte oplaadtijden zijn cruciaal voor een brede acceptatie van elektromobiliteit. De aansluittechniek speelt hierbij een belangrijke rol.

Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure Phoenix Contact
Georg Grunenberg, Application Expert EV Charging Infrastructure

Ons programma voor vermogensaansluiting

Profiteer van onze producten voor een veilige, intuïtieve netaansluiting van uw thuislader. In de regel heeft de infrastructuur hiervoor massieve aders tot 16 mm². Bij de hendel-bedienbare printklemmen geeft de oranje bedieningshendel de juiste aderaansluiting aan. Het zelfvergrendelende ontwerp van deze aansluittechniek zorgt voor een permanent en veilig contact.

Ons programma voor laadaansluiting

Met CHARX connect bieden we een breed programma aan laadconnectorsystemen voor een veilige, betrouwbare en snelle vermogensoverdracht van de laadpaal naar het elektrische voertuig. Het programma omvat zowel AC-thuisladers voor het opladen met wisselstroom als moderne DC-thuisladers voor het gebruik van gelijkstroom van de PV-installatie met minimale conversieverliezen.

Ons programma voor dataoverdracht

Het RJ45-connectorprogramma is beschikbaar voor aansluiting op het netwerk. Phoenix Contact biedt USB-printplaatconnectoren en -patchkabels voor parameterinstelling tijdens inbedrijfstelling of onderhoud. Type A en type C zijn in de versies USB 2.0, USB 3.0 evenals USB 3.2 gen. 1 / USB 3.2 gen. 2 in verschillende combinaties verkrijgbaar.

Ons programma voor de bescherming van de elektronica

Dynamisch belastingsmanagement wordt steeds vaker gebruikt in combinatie met de laadinfrastructuur. Wij hebben de juiste behuizingen voor uw controllers om het PV-eigenverbruik te maximaliseren en voor het dynamische belastingsmanagement in combinatie met de lader en PV-omvormers.

FAQ Staat uw vraag er niet bij? Neem persoonlijk contact met ons op.

Vermogensaansluiting van een thuislader op de PRC
Printklemmen met hendelaansluiting in een thuislader
Board-to-board connectoren en wire-to-board-connectoren
PTSPL 6-printklemmen
Opleiding over laadtechniek voor de elektromobiliteit
Vermogensaansluiting van een thuislader op de PRC

Met onze veldconnectoren uit de PRC-serie kunt u meerdere thuisladers op locatie met voorgeconfectioneeerde kabelsets aansluiten. De hoge beschermklasse IP69K maakt veilig gebruik buitenshuis mogelijk. Het gebruik van kant-en-klare kabelsets bespaart tijd en voorkomt fouten tijdens de installatie.

Installatieconnectoren van de PRC-serie
Printklemmen met hendelaansluiting in een thuislader

Printklemmen met hendelaansluiting zijn een optimale oplossing. Een oranje hendel zorgt voor een snelle en intuïtieve aansluiting van de drie fasen, nulader en PE. Het functionele principe maakt de aansluiting bijzonder veilig: de hendel klikt dicht wanneer deze wordt bediend en de ader wordt permanent en stevig vastgeklemd. Voor de optimale opbouw van uw apparaat zijn er klemmen met schuine en horizontale aderinvoer beschikbaar.

Hendel-bedienbare printklemmen en -connectoren
Board-to-board connectoren en wire-to-board-connectoren

Met de board-to-board connectoren uit het FINEPITCH-programma biedt Phoenix Contact afgeschermde en niet-afgeschermde oplossingen voor de signaal- en gegevensoverdracht. Realiseer uw specifieke printplaatindelingen in alle afmetingen met verschillende bouwvormen, stapelhoogten en aantallen polen in rasters van 0,635 tot 2,54 mm.

Board-to-board connectoren
PTSPL 6-printklemmen

Wanneer u vanwege uw gestroomlijnde apparaatdesign slechts weinig ruimte voor de vermogensaansluiting van uw 22 kW-thuislader hebt, is de PTSPL 6-printklem zonder isolatiebehuizing bijzonder geschikt:

  • 41 A / 1.000 V
  • Aderdoorsnede van 2,5 tot 6 mm²
  • Meerdere keren aan te sluiten veercontact
  • Geoptimaliseerd voor de SMT- en THR-montage
  • Band- of doosverpakking

PTSPL 6-printklemmen
Opleiding over laadtechniek voor de elektromobiliteit

Op onze pagina 'Grondbeginselen van laadtechniek voor de elektromobiliteit' vindt u basiskennis over het opladen van elektrische voertuigen. Ontdek:

  • Laadnormen, laadconnectoren en laadmodi in één oogopslag
  • Video's tonen hoe een laadpaal werkt
  • Verklarende woordenlijst met eenvoudig uitgelegde vaktermen

Basisprincipes van de laadtechniek in de elektromobiliteit

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.
ID.Buzz laadt op bij HPC-laadpaal

Maakt u laadpalen voor montage op montagerails of 19"-rekken? Ook dan hebben wij de juiste producten voor u

Als onderdelenfabrikant leveren we alle apparatuur voor uw laadpalen. Ons brede programma, van CCS-laadkabels tot en met belastingsmanagement, vormt de basis voor een krachtige laadinfrastructuur:

  • Voor alle toepassingen, of het nu gaat om een AC-thuislader, DC-laadpaal of HPC-laadpark
  • Voor alle montagetechnieken, zowel printplaten, montagerails als 19"-rekken