Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Printklemmen met schroef- of Push-in-aansluiting

Zo identiek kan anders zijn: gelijke bouwgrootte, verschillende aansluittechniek – met printklemmen uit de serie TDPT ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design. Dankzij de identieke bouwgrootte kunt u flexibel kiezen tussen schroef- of Push-in-veerdrukaansluiting en uw printplaat- en apparaatdesign blijven behouden.
Voetafdrukken in printplaatdesign

Uw voordelen

  • Eenvoudige aangepast dankzij een identieke bouwgrootte en gelijke pinning voor push-in-veerdruk- en schroefaansluiting
  • Uniforme aansluittechniek voor aderdoorsneden van 0,2 tot 16 mm² maakt talrijke toepassingen mogelijk
  • Groot productenprogramma voor vermogensaansluitingen met 5,08-/6,35- en 10,16 mm-raster
Printklemmen met schroefaansluiting

Printklemmen met schroefaansluiting

Printklemmen met schroefaansluiting

Met contourgelijke printklemmen ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design.

Printklemmen met push-in-aansluiting

Printklemmen met push-in-aansluiting

Printklemmen met push-in-aansluiting

Met contourgelijke printklemmen ontwikkelt u marktspecifieke apparaten in een uniform design.

Oplossingen voor de Industrie 4.0 met contourgelijke printklemmen in het TWIN design

Bij het TWIN design met gelijke contouren kunt u kiezen tussen schroefaansluiting en push-in-veerdrukaansluiting. De printklemmen zijn geschikt voor stromen tot 76 A en spanningen tot 1000 V alsmede voor aderdoorsneden van 0,2 tot 16 mm². Als apparaatfabrikant verhoogt u uw flexibiliteit door 2- tot 12-polige uitvoeringen in de 5,08 mm-, 6,35 mm- en 10,16 mm-rasters. Profiteer van een uitgebreide aanrakingsveiligheid volgens IEC/UL 61800-5-1.

Oplossingen voor de Industrie 4.0 met contourgelijke printklemmen in het TWIN design
Contourgelijke printklemmen in het TWIN design YouTube
E-paper
Het complete productenprogramma in één oogopslag

Ontdek de productdiversiteit van het COMBICON-programma in detail op meer dan 500 pagina's in de elektronische productcatalogus. Zo vindt u altijd de juiste aansluittechniek voor de overdracht van signalen en data voor uw toepassing.

E-catalogus openen
Verschillende printklemmen en printplaatconnectoren alsmede doorvoerklemmen voor hoge stromen