Continue gegevensoverdracht tot op de laatste meter: connectors van de serie ONEPAIR voor Single Pair Ethernet (SPE) maken ruimtebesparende, krachtige netwerken mogelijk in fabrieks-, proces- en gebouwenautomatisering. Ze bieden ruimtebesparende bekabeling, hoge datasnelheden en PoDL-voeding – ideaal voor Industrie 4.0, IIoT, slimme apparaten en sensortechnologie tot op veldniveau.
Phoenix Contact neemt het voortouw bij de universele SPE-standaard. Eindelijk is het afgelopen met onzekerheid en met concurrerende standaarden: of het nu gaat om IP20, M8, M12 of M12 Hybrid – met het uniforme SPE-connectorbeeld volgens IEC 63171-7 ED2 (in ontwikkeling) kunt u binnenkort alle voordelen van de Single Pair Ethernet-verbinding voor uw apparaten benutten. Bereid u voor op de volgende generatie industriële verbindingstechniek: vanaf het voorjaar van 2027 leveren we SPE-connectoren in IP20 en M12 met een nieuw, uniform connectorbeeld – interoperabel, bruikbaar ongeacht voor welke fabrikant en toekomstbestendig. Informeer u over de mogelijkheden voor uw toepassingen.
Wij bieden u de passende SPE-connectoren voor uw applicatie. Maak gebruik van de veelzijdigheid van onze aansluittechniek voor uw Industrie 4.0-toepassing. SPE staat voor de parallelle, krachtige overdracht van gegevens en vermogen via het Ethernet via één aderpaar van de sensor tot in de cloud – ondersteund door Power over Data Line (PoDL), Time-Sensitive Networking (TSN) en OPC Unified Architecture (OPC UA).
voor singleports en voor IP20, M8, M12 en M12 HYBRID
Bekabeling
Plug-and-play
Beschermklasse
IP20, IP67
Voor compacte apparaten met hoge vermogensoverdracht
M12-hybrideconnectoren voor SPE zijn bijzonder geschikt voor actuatortoepassingen, maken hogere spanningen en grotere doorsneden bij kleine afmetingen mogelijk. Productspecialist Verena Neuhaus legt deze en andere voordelen uit in een interview.
Single Pair Ethernet (SPE) is één van de megatrends in de industriële gegevensoverdracht. SPE definieert bewust geen nieuwe overdrachtssnelheden en -trajecten, maar vormt het genormeerde kader voor een toepassingsspecifiek gereduceerde bekabeling.
Tim Kindermann, specialist in Single Pair Ethernet bij Phoenix Contact
Kies eenvoudig de juiste SPE-connector met nieuw connectorbeeld uit de productlijst. Op de daaropvolgende productdetailpagina kunt u uw gratis monster rechtstreeks naar uw werkplek laten bezorgen.
Sensoren slim met elkaar verbinden via Single Pair Ethernet
Gebruikelijke apparaatcommunicatie van de sensor tot in de cloud. Om moderne communicatie met minder bekabeling te garanderen, draait alles bij Single Pair Ethernet om de intelligente netwerkkoppeling van sensoren. In de podcast legt productspecialist Verena Neuhaus de unieke voordelen en kansen van SPE met betrekking tot een geëlektrificeerde en duurzame toekomst uit. Luister mee.