Single Pair Ethernet M8-patchkabel
SPE-T1-M8FSF/2,0-99B/M8FSF
-
Netwerkkabel
1217320
Netwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-polig, PUR halogeenvrij, groen, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Busconnector recht M8-SPE / IP67, op Busconnector recht M8-SPE / IP67, kabellengte: 2 m
Productdetails
Producttype | Datakabel geconfectioneerd |
toepassing | Standaard |
sensortype | Single Pair Ethernet |
aantal polen | 2 |
Aantal kabelAansluitingen | 1 |
Afgeschermd | ja |
Isolatie-eigenschappen | |
Overspanningscategorie | I |
bussysteem | Ethernet |
Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 Gbit/s |
statusindicatie | nee |
statusindicatie aanwezig | nee |
nominale spanning UN | 72 V DC |
overdrachtsmedium | Koper |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
Aansluitingen | |
contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 | WH (RX/TX+) | 1 |
2 | BU (RX/TX-) | 2 |
Aansluiting 1 | |
Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
uitvoering | M8 Busconnector, recht, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: SPE |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
materiaal Contact | Cu |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PP |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M8-connector |
normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
Aansluiting 2 | |
Maatschets |
Pinbezetting Single Pair Ethernet, 2-polig
|
uitvoering | M8 Busconnector, recht, 2-polig, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), Polarisatie: SPE |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Afscherming | Advanced Shielding Technology |
Signaalsoort/categorie | Single Pair Ethernet CAT B (IEC 63171) |
steekcycli | ≥ 100 |
isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
overspanningscategorie | II |
vervuilingsgraad | 3 |
Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
materiaal Contact | Cu |
materiaal Contactoppervlak | Ni/Au |
materiaal Contactblok | PP |
materiaal Wartel | Zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
materiaal Handgreep | TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend |
materiaal Afdichting | FKM |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
beschermklasse | IP65 |
IP67 | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 85 °C |
normcode | M8-connector |
normen / bepalingen | IEC 63171-5 |
kabellengte | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR flexibel groen [99B] | |
Maatschets |
|
UL AWM Style | 20233 (80 °C / 300 V) |
aantal polen | 2 |
Afgeschermd | ja |
Kabeltype | Single Pair Ethernet PUR flexibel groen [99B] |
Aderopbouw | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG signaalleiding | 22 |
aderdoorsnede | 2x 0,34 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1,6 mm |
kabelbuitendiameter | 5,50 mm ±0,1 mm |
buitenmantel, materiaal | PUR |
buitenmantel, kleur | groen |
materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
materiaal aderisolatie | PE-schuim |
afzonderlijke ader, kleur | wit, blauw |
Getwiste aderparen | 2 aders tot aderpaar getwist |
compleet getwist | 1 paar met vuldraden in de lengte getwist |
optische schermafdekking | 90 % |
isolatieweerstand | ≥ 5 GΩ*km |
Lusweerstand | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedantie | 100 Ω ±5 Ω (bij 100 MHz) |
nominale spanning kabel | ≤ 100 V |
Testspanning ader/ader | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Testspanning ader/ader-afscherming | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
minimale buigradius, vast gelegd | 4 x D |
minimale buigradius, flexibel gelegd | 8 x D |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 22 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 44 mm |
Halogeenvrij | volgens IEC 60754-1 |
vlambestendigheid | volgens IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
volgens CSA FT1 | |
oliebestendigheid | conform DIN EN 60811-404 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C (kabel, vaste montage) |
-25 °C ... 80 °C (kabel, flexibele montage) | |
-25 °C ... 80 °C (bij installatie) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP65 |
IP67 |
M8 | |
normcode | M8-connector |
normen/bepalingen | IEC 63171-5 |
Opmerking | T1-SPE |
Artikelnummer | 1217320 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | AF1BJI |
Productcode | AF1BJI |
GTIN | 4063151299378 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 115,8 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 115,7 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 9,575 kg CO2e |
Uw voordelen
Toekomstbestendig: genormeerde connectoren volgens IEC 63171-5 (IP67)
Eenvoudige integratie: steker- en busvarianten voor de gebruikelijke inductieve sensoren en vrijhangende verbindingen
Efficiënt: apparaatconnectoren voor SMD-, THR- en golfsoldeerprocessen maken geautomatiseerde verwerking mogelijk
Servicewerkzaamheden eenvoudig uitvoeren: M8-connectoren kunnen worden aangesloten met IP20-connectoren voor SPE
Veilig afgeschermd: patchkabels met Advanced Shielding Technology
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem