Toepassings- en productvoorbeelden Engineering Work Station Control System Asset Management Station IIoT Monitoring and Optimization APL Power Switch US1 US2 FAIL MODE XF 1 XF 2 XF 3 XF 4 XD1 1 2 3 4 5 XF 5 XF 6 XF 7 XF 8 0 0 0 2 H C T W I S Zone 2 / Div 2 100 Mbps or Gbps Zone 0-1 / Div 1 Trunk Trunk APL Field Switch Spur De Advanced Physical Layer is geschikt voor data- en vermogensoverdracht over afstanden tot 1000 m. Ideaal voor redundante netwerkstructuren. Op deze manier worden vermogens- en veld- switches efficiënt geleverd via hoofdlijnen (trunk) en worden sensoren en actoren veilig aangesloten via aftaklijnen (spur). Ethernet Single Pair Ethernet Printklemmen en -connectoren Webcode: #2390 Ethernet Single Pair Ethernet Efficiënt en veilig: het Single Pair Ethernet in de procesautomatisering Beschrijving Aderdoorsnede Raster Ex-varianten verkrijgbaar1) 3-polige printklemmen 3-polige printplaatconnectoren 0,2 mm² ... 1,5 mm² AWG 24 ... AWG 16 0,2 mm² ... 4 mm² AWG 24 ... AWG 12 0,14 mm² ... 1,5 mm² AWG 30 ... AWG 14 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 26 ... AWG 12 0,2 mm² ... 2,5 mm² AWG 30 ... AWG 12 5,0 mm Ja 5,08 mm - Ja Type Artikelnr. SPTAF 1/3-5,0-IL MC RDGNGY BD SPT 2,5/ 3-V-5,0 EX MC RDGNGY BD 1161098 1161105 MKDSN 1,5/ 3-5,08 FKCOR 2,5/ 3-STF-5,08 MVSTBR 2,5/ 3-STF- MCBD:+-S 1161119 MCBD:+-S 1161188 5,08 BUBDWH 1161208 1) beschermklasse Ex e volgens IEC 60079-7 Signaal- en dataconnectoren Webcode: #2839 Beschrijving RJ45 INDUSTRIAL connectoren RJ45 INDUSTRIAL printplaat- connectoren M8-connectoren M8-apparaat- connectoren M12- connectoren M12-apparaat- connectoren A-gepolariseerd Aderdoorsnede AWG 23 ... AWG 22 - AWG 26 ... AWG 20 AWG 24 AWG 26 ... AWG 18 Soldeermethode - THR- en golfsolderen - - - THR- en golfsolderen Aansluitmethode IDC-aansluiting - Schroefaansluiting Afzonderlijke litzen Push-in- veerdrukaansluiting - Type Artikelnr. 12 Phoenix Contact CUC-IND- C1ZNI-S/ R4IP10G8 1149847 CUC-IND- J1ST-A/ R4LS-LED-PG SACC-M 8MS- 4CON-M-0,34-SH SACC-DSI-M8FS- 4CON-M10/0,5 SACC-M12MS- 5PL SH SACC-CI-M12FS- 4CON-SH TOR 32 1099281 1542897 1456093 1424658 1457623