DC-connectoren van de ArcZero-serie

DC-connector

DC-connectoren van Phoenix Contact kunnen onder belasting veilig aangesloten en losgekoppeld worden. De serie ArcZero beschermt u betrouwbaar tegen gevaarlijke vlambogen. De steekbaarheid onder belasting maakt de volledige uitschakeling van geselecteerde componenten mogelijk en zorgt zo voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. De slagvastheid van de laagspanningsconnectoren maakt daarbij ook DC-connectorverbindingen mogelijk onder extreme omstandigheden.

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
1453450

Connector, Artikelfamilie: ArcZero, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 800 VDC, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Maximale belasting bij uitschakelen: 16 kW, toepassingsbereik: DC-grid

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - Connector
1437019

Connector, Artikelfamilie: ArcZero, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 400 VDC, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Maximale belasting bij uitschakelen: 8 kW, toepassingsbereik: DC-grid

Uw voordelen

  • Veilig: de innovatieve DC-connector kan ook onder belasting veilig worden losgekoppeld en aangesloten.Deze beschermt operators op betrouwbare wijze tegen de vlamboog.
  • Snelle loskoppeling van vrijhangende verbindingen: de vergrendeling zonder gereedschap garandeert een veilige en flexibele hantering voor de operators.
  • Onderhoudsvriendelijk: de nieuwe DC-connector maakt tijdbesparend onderhoud of vervanging van aangesloten apparaten mogelijk en beperkt stilstandtijden tot een minimum.
  • Robuust design: de slagvaste DC-connector is ook ontwikkeld voor gebruik in extreme omstandigheden.
  • Duurzaamheid: het hoge aantal steekcycli maakt ArcZero bijzonder duurzaam en rendabel.
Gratis sample
Test DC-connectoren van de ArcZero-serie

U wilt de DC-connectoren van de ArcZero-serie testen? – Bestel meteen uw persoonlijke sample. Wij ondersteunen u bij het kiezen en de design-in van de DC-connectoren. U krijgt vakkundig advies, gericht op de toepassing in uw applicatie.

Bestel uw gratis sample
DC-connectoren van de ArcZero-serie

Een overzicht van de belangrijkste kenmerken

Wij bieden u de juiste DC-connectoren voor uw toepassing. De DC-connector van de ArcZero-serie van Phoenix Contact beschermt dankzij een uitgekiend binnenwerk betrouwbaar tegen vlambogen. ArcZero wordt aangeboden in een gestandaardiseerde connectorgrootte die betrouwbaar voldoet aan de volgende gebruiksomstandigheden.

Kenmerken

Nominale doorsnede 1,5 mm² ... 6 mm²
Nominale spanning 400 V / 800 V
Nominale stroom 20 A
Beschermklassen IP66 / IP68 (2 m / 2 h) / IP69 / IK 08
Internationale toelatingen DIN EN 61984, IEC TS 62735-1
Steekcycli 500 (under rated load)
Naar de productlijst van de DC-connectoren
DC-connectoren ter bescherming tegen vlambogen in DC-toepassingen

Wat is er zo bijzonder aan de ArcZero-DC-connectoren van Phoenix Contact? ​

DC-toepassingen worden op de markten steeds populairder, omdat ze veel voordelen bieden, zoals vermindering van de conversieverliezen. Toch veroorzaakte het loskoppelen onder belasting tot nu toe een gevaarlijke vlamboog. Dat geldt echter niet voor de DC-connectoren van de ArcZero-serie van Phoenix Contact. Deze beschermen betrouwbaar tegen de vlamboog en maken zo veilig aansluiten en loskoppelen onder belasting mogelijk.

Hierdoor kunt u geselecteerde installatiedelen veilig uitschakelen, wanneer u onderdelen wilt vervangen of een apparaat wilt onderhouden, terwijl de rest van de installatie in bedrijf blijft. Dankzij deze hoge beschikbaarheid behoren stilstandtijden tot het verleden.

DC-connectoren van de ArcZero-serie: veilige bescherming tegen gevaarlijke vlambogen

Uw toegevoegde waarde op een rij

DC-connectoren van de ArcZero-serie maken veilige DC-connectorverbindingen mogelijk
Veldbekabeling met DC-connector voor het vermijden van vlambogen
DC-aansluittechniek van de ArcZero-serie
DC-connectoren van de ArcZero-serie
ArcZero-connector
DC-connectoren van de ArcZero-serie maken veilige DC-connectorverbindingen mogelijk

Voor het eerst wordt veilig aansluiten en ontkoppelen onder belasting mogelijk gemaakt. Het speciale kenmerk zit in de DC-connector. Innovatieve, direct in de connector ingebouwde elektronica dooft actief de vlamboog. Deze oplossing beschermt de operator bij het onderhoud van installaties in het bedrijf.

Naar de productlijst van de DC-connectoren
Veldbekabeling met DC-connector voor het vermijden van vlambogen

De DC-connector biedt ook voordelen bij de veldbekabeling. Dankzij de met de hand te ontgrendelen vergrendeling kan de connectorverbinding gemakkelijk en zonder extra gereedschap worden losgekoppeld. Deze oplossing biedt een bijzonder eenvoudige bediening tijdens installatie en onderhoud.

Naar de productlijst van de DC-connectoren
DC-aansluittechniek van de ArcZero-serie

Als een apparaat tijdens het onderhoud moet worden vervangen, kan dit in de toekomst gewoon onder belasting gebeuren. Het vrijschakelen van de gehele installatie is niet meer nodig. Dit betekent minder stilstand, een hoge beschikbaarheid van de installatie en nog meer efficiëntie. De veiligheid wordt onbeperkt gewaarborgd.

Naar de productlijst van de DC-connectoren
DC-connectoren van de ArcZero-serie

De slagvaste DC-connector is ook ontwikkeld voor gebruik in extreme omstandigheden. Hoge beschermklassen tot IP69 beveiligen uw stroomverdeling. Zelfs veeleisende omgevingsomstandigheden zijn geen probleem. De slagvastheid tot IK08 maakt van ArcZero een robuuste oplossing, zelfs bij hoge mechanische eisen.

Naar de productlijst van de DC-connectoren
ArcZero-connector

Het hoge aantal insteekcycli maakt de ArcZero-serie zeer duurzaam en rendabel. Om een langdurig stabiele verbinding zonder uitval te garanderen, is de kwaliteit van de contactpunten vooraf uitgebreid getest in een gecertificeerd laboratorium.

Naar de productlijst van de DC-connectoren
ArcZero DC-connector

ArcZero is product van het jaar 2025

Meerdere onderscheidingen voor de DC-connectoren van Phoenix Contact: ArcZero heeft het podium gehaald. Lezers van het vakblad Elektronik en het onlineplatform elektroniknet.de verkozen de DC-connector tot winnaar in de categorie ‘Elektromechanica en passieve componenten’ in 2024 en 2025.

Veilig de toekomst in met de DC-connector

De overstap van AC-grids naar DC-grids wordt steeds belangrijker. Productspecialist Andreas Beck legt in het interview uit hoe de connector uit de serie ArcZero deze wijziging eenvoudiger kan maken en welke voordelen deze biedt.

De DC-connector is toegelaten volgens de beide normen DIN EN 61984 en IEC TS 62735-1. Hierdoor kan het in tal van toepassingen worden gebruikt, bijvoorbeeld IIoT-toepassingen of in datacenters.

FAQ

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren
Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

De connector is bestand tegen stoten van klasse IK08 bij temperaturen tot en met -25 °C. De krachtinwerking is vergelijkbaar met de impact van een middelgrote hamer die van een hoogte van ongeveer 1 m op de connector valt.

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

Ja, mechanische belastingen veroorzaakt door bijv. kabels dienen tot 50 cm achter de connector te worden opgevangen met kabelbinders. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de buigradius van de kabel.

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

De kabel moet altijd voldoen aan de vereisten van uw toepassing. Controleer daarom het datablad van de kabel om te zien of de kabelfabrikant zijn kabel goedkeurt voor de gewenste toepassing. Let bij het kiezen van de kabel vooral op de hoogte van de gelijkspanning en of de kabel binnen of buiten moet worden gebruikt.

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

Met de ArcZero-connector kunnen eind- en verdeelcircuits tot 20 A en 400 V resp. 800 V worden aangesloten. Om 400 V resp. 800 V onder belasting veilig te kunnen loskoppelen, zijn grote afstanden tussen de potentialen in de connector vereist. De afstanden voorkomen dat operators een elektrische schok krijgen.

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

Alle artikelen in de serie hebben schroefaansluittechniek met een beschermbeugel voor aders.

Persoon met een vraagteken boven zijn hoofd – FAQ over DC-connectoren

Ja, de connector heeft zijn slijtagegrens bereikt en dient dan te worden vervangen.

In vele industrieën thuis


Medewerkers lopen door een industriële installatie die werkt op gelijkstroom

Gelijkstroomnetten in de industrie

Gelijkstroomnetten in de industrie worden steeds belangrijker op weg naar een duurzamere productie. Phoenix Contact zet zich in voor het veilige gebruik van gelijkstroomtechnologie en onderzoekt samen met andere bedrijven holistische smart grids op basis van gelijkstroom. Ontdek waarom gelijkstroom het industriële energiesysteem van de toekomst is en wat het met duurzaamheid te maken heeft.