CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - Connector
1453450

Connector, Artikelfamilie: ArcZero, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 1,5 mm2, aderdoorsnede max.: 6 mm2, nominale spanning: 800 VDC, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: schroefaansluiting, min. kabeldiameter: 8 mm, max. kabeldiameter: 21 mm, Maximale belasting bij uitschakelen: 16 kW, toepassingsbereik: DC-grid

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilig aansluiten en loskoppelen onder belasting
Snelle scheiding van vrijhangende verbindingen
Tijdbesparend onderhoud of vervanging van aangesloten apparaten
Robuust ontwerp voor buiten, ook voor extreme omstandigheden
Bijzonder duurzaam en zuinig

Vaak gestelde vragen


Hoe werkt de vlambooguitschakeling?

Bij normaal bedrijf loopt de stroom via het positieve en negatieve contact; het stuurcontact is in deze stand geïsoleerd. Als de connector losgekoppeld is, vinden de volgende stappen plaats in de connector.
1) Het positieve contact is iets korter ... Meer bekijken

Bij normaal bedrijf loopt de stroom via het positieve en negatieve contact; het stuurcontact is in deze stand geïsoleerd. Als de connector losgekoppeld is, vinden de volgende stappen plaats in de connector.
1) Het positieve contact is iets korter dan het negatieve contact. Dit wordt daarom als eerste gescheiden in het ontkoppelingsproces.
2) Tegelijkertijd wordt het stuurcontact verplaatst van het geïsoleerde naar het geleidende gedeelte. Vanaf dit moment loopt de stroom door de elektronica, waardoor het stroomcircuit veilig wordt geopend.
3) Het stroomcircuit is open en er loopt geen stroom meer. Tijdens het verdere ontkoppelingsproces scheiden het stuurcontact en het negatieve contact zich zonder vlamboog. De aardleiding is ontworpen om te leiden, zodat deze als laatste wordt losgekoppeld.

Minder bekijken

Hoe robuust is de stekker?

De connector is bestand tegen stoten van klasse IK08 bij temperaturen tot -25 °C. De krachtinwerking is vergelijkbaar met de impact van een middelgrote hamer die van een hoogte van ongeveer 1 m op de connector valt.


Waarom is de stekker zo groot?

Met de ArcZero-connector kunnen eind- en verdeelcircuits tot 20 A en 400 V of 800 V worden aangesloten. Om 400 V of 800 V onder belasting veilig te kunnen loskoppelen, zijn grote afstanden tussen de potentialen in de connector vereist. De afstanden v... Meer bekijken

Met de ArcZero-connector kunnen eind- en verdeelcircuits tot 20 A en 400 V of 800 V worden aangesloten. Om 400 V of 800 V onder belasting veilig te kunnen loskoppelen, zijn grote afstanden tussen de potentialen in de connector vereist. De afstanden voorkomen dat de operator een elektrische schok krijgt.

Minder bekijken

Moet ik de stekker mechanisch beveiligen?

Ja, mechanische belastingen veroorzaakt door bijvoorbeeld kabels moeten tot 50 cm achter de connector worden opgevangen met bijvoorbeeld kabelbinders. Er moet ook rekening worden gehouden met de buigradius van de kabel.


Is de stekker geschikt voor buitengebruik?

Ja, voor de ArcZero-connector worden dezelfde materialen gebruikt als voor onze fotovoltaïsche connectors. Ze zijn daarom ontworpen voor langdurig buitengebruik. Om de interactie van de materialen voor gebruik buitenshuis te testen, ondergaan de ArcZ... Meer bekijken

Ja, voor de ArcZero-connector worden dezelfde materialen gebruikt als voor onze fotovoltaïsche connectors. Ze zijn daarom ontworpen voor langdurig buitengebruik. Om de interactie van de materialen voor gebruik buitenshuis te testen, ondergaan de ArcZero-connectors dezelfde laboratoriumtests als fotovoltaïsche connectors

Minder bekijken

Waar moet ik op letten bij het kiezen van de kabel?

De kabel moet altijd voldoen aan de vereisten van uw toepassing. Controleer daarom het datablad van de kabel om te zien of de kabelfabrikant zijn kabel goedkeurt voor de gewenste toepassing. Let bij het kiezen van de kabel vooral op de hoogte van de ... Meer bekijken

De kabel moet altijd voldoen aan de vereisten van uw toepassing. Controleer daarom het datablad van de kabel om te zien of de kabelfabrikant zijn kabel goedkeurt voor de gewenste toepassing. Let bij het kiezen van de kabel vooral op de hoogte van de gelijkspanning en of de kabel binnen of buiten moet worden gebruikt.

Minder bekijken

Wat is bij de levering inbegrepen?

De producten uit de ArcZero-serie zijn verkrijgbaar in individuele verpakkingen. Alle onderdelen voor een veilige werking van de connectors zijn inbegrepen. Optioneel toebehoren kan worden gekocht via de artikeldetailpagina in de webshop.


Wat is de montagetechniek?

Alle artikelen in de serie hebben schroefaansluittechniek met een beschermbeugel voor geleiders.


Waar kan ik meer informatie vinden over gelijkstroomtechnologie?

De pagina "Gelijkstroomnetten in de industrie" biedt informatie over concepten en oplossingen voor een veilig gebruik van gelijkstroomtechnologie. U kunt de website bereiken door de webcode #3258 in te voeren in het zoekveld op onze website.


Een busconnector of stiftcontact ziet er donkerder of roetiger uit dan de andere contacten. Wat betekent dit?

Dat is volkomen normaal. De uitschakelelektronica dooft de vlamboog veilig. Er is echter een eerste vlamboog nodig om de elektronica te activeren. Dit duurt maar een paar milliseconden, maar kan een contactpaar verkleuren. Deze lichte verkleuringen o... Meer bekijken

Dat is volkomen normaal. De uitschakelelektronica dooft de vlamboog veilig. Er is echter een eerste vlamboog nodig om de elektronica te activeren. Dit duurt maar een paar milliseconden, maar kan een contactpaar verkleuren. Deze lichte verkleuringen op een contactpaar zijn niet kritisch voor de werking van de connector.

Minder bekijken

Moet ik de connector vervangen als er meerdere stift- of buscontacten roet of ernstige verkleuring vertonen?

Ja, de connector heeft zijn slijtagegrens bereikt. Vervang de connector.