Afdekkap, waarborgt de aanrakingsveiligheid bij ingekorte bruggen FBS ...-5 en FBS ...-6, kleur: rood
Afdekkappen
Afsluitkap M12 van kunststof met bevestigingsband voor sensorkabels, voor niet-bezette M12-stekers
Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld
M12-borgschroef voor niet-gebruikte M12-bussen van afgeschermde sensor-/actorkabels, -boxen en -inbouwconnectoren
Stofafdekkap, kleur: grijs
Afsluitkap M12 met bevestigingsband voor sensorkabels, voor niet-bezette M12-bussen
Metalen afdekkap, Schroefvergrendeling, M23, serie: SH, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag
Beschermkap van kunststof, voor de QUICKON-aansluiting, zwart, met vangdraad, IP68
Afdekkap, IPD, met vergrendelingselement, IP66, IP68, IP69K, breedte: 32 mm, kleur: grijs, voor IPD P 5P2,5..., voor IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5
Eindtul voor kabelbescherming, materiaal: Messing, vernikkeld, kleur: zilverkleurig, binnendiameter: 10 mm