Connectoren voor batterijopslag
BPC 250 FT 35-70 CAP - Stofafdekkap
BPC 250 FT 35-70 CAP
-
Stofafdekkap
1635545
Stofafdekkap, kleur: grijs
Productdetails
Expand all
Collapse all
Technische gegevens
Artikeleigenschappen
Producttype
Afdekkap
Materiaal
Kleur
grijs
materiaal Isolatiebehuizing
Zachte kunststof (UL94 HB)
Kabel/leiding
Halogeenvrij
ja
Omgevings- en levensduuromstandigheden
Omgevingsomstandigheden
beschermklasse
IP65 (Contrabus)
omgevingstemperatuur (bedrijf)
-40 °C ... 85 °C
Commerciële gegevens
Artikelnummer
1635545
Verpakkingseenheid
60 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid
60 Stuks
Verkoopcode
ABLDBA
Productcode
ABLDBA
GTIN
4067923157385
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)
4,89 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)
4,2 g
Douanetariefnummer
39269097
Land van herkomst
CN
Classificaties
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn
Ja
(Geen uitzonderingsregelingen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
EU REACH SVHC
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)
Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
Compatibele producten
Expand all
Collapse all
Product-helpfunctie