IPD PL CAP W32 WP GY - Afdekkap
1088711

Afdekkap, IPD, met vergrendelingselement, IP66, IP68, IP69K, breedte: 32 mm, kleur: grijs, voor IPD P 5P2,5..., voor IPD W 5P2,5..., IPD H 5P,5..., IPD Y 5P2,5

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Energie eenvoudig verdelen, omdat de componenten direct worden aangesloten
Eenvoudige, tijdbesparende aansluiting in het veld dankzij Push-Lock-aansluiting
Betrouwbare installaties in ruwe omgevingen dankzij IP66, IP68, IP69K in het gehele systeem
Veilige vergrendeling zonder gereedschap, zelfs in bijzonder lastige montagesituaties
Snelle inbedrijfstelling dankzij voorgeconfectioneerde kabelmodulen