Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M20, Stift, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, lichtgrijs, polarisatie: P
Wanddoorvoeren
Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M20, Bus, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, lichtgrijs, polarisatie: P
Wanddoorvoer, aansluitmethode: afzonderlijke aders (Aangelast), aantal polen: 3+PE, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, zwart, zonder QUICKON-moer, polarisatie: gepolariseerd, 2,5 mm2, aders recht geknipt, kabellengte: 0,5 m
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: PRC 35, kleur: zwart, nominale spanning: 690 V AC, Connectorbehuizing zonder contactblok. Bestel geschikte contactblokken volgens de toebehorenlijst
Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M20, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, zwart, polarisatie: P
Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M16, Bus, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grijs, polarisatie: P
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zwart, aantal polen: 3, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 2,5 mm2, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig
Apparaatconnector voorwand, Artikelfamilie: PRC 20, kleur: zwart, aantal polen: 5, aderdoorsnede min.: 0,5 mm2, aderdoorsnede max.: 2,5 mm2, nominale spanning: 400 V AC, nominale stroom: 20 A, Aansluittype: Krimpaansluiting, Instelmogelijkheid voor de ongrendeling: 1. met gereedschap of 2. handmatig
Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M16, Stift, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grijs, polarisatie: P
Wanddoorvoer, voor connectors, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, aantal polen: 2+PE, M20, Bus, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, grijs, polarisatie: P