Ventielsteker, 3-polig, connector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode
Ventielsteker
Met ventielstekers zijn elektronisch regelbare ventielen betrouwbaar aan te sturen. Kubusconnectoren worden vaak blootgesteld aan hoge temperaturen en mechanische invloeden of contact met oliën en vetten. Ons productenprogramma is zeer geschikt voor deze ruwe toepassingsomstandigheden. De robuuste bouwvorm en de vaste installatie zorgen voor een betrouwbare signaaloverdracht.
Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker AD (drukschakelaar), schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M20 x 1,5, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M20 x 1,5, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm, Uitvoering: 24 V AC
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 5 mm ... 10 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Uw voordelen
- Veilige signaaloverdracht dankzij vaste installatie met schroefvergrendeling
- Betrouwbaar onder mechanische belasting, zoals schokken en trillingen
- Betrouwbare bescherming tegen stof en spatwater dankzij beschermklasse IP65
- Bestand tegen olie en vetten
Betrouwbare ventielbesturing
Onze ventielstekers zijn leverbaar in vijf bouwvormen (A, B, BI, C, CI) en voor drukschakelaars (AD). Het toepassingsgebied loopt uiteen van 24 tot 230 V AC/DC. Voor een eenvoudige herkenning in geval van storing zijn onze ventielstekers met een goed zichtbare led in alle inbouwposities uitgevoerd. Veilige signaaloverdracht en besturing van uw elektronisch regelbare ventielen wordt gegarandeerd door de robuuste bouwvorm en de vaste installatie met schroefaansluiting.