Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: 5 m
Dobbelsteen connector
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker AD (drukschakelaar), met 2 led's, Schakeling: niet aangesloten, kabellengte: 10 m
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker CI (9,4 mm), schroefaansluiting, kabelwartel M12, kabelbuitendiameter 4 mm ... 6 mm
Sensor-/actorkabel, 3-polig, PUR halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, vrij kabeluiteinde, op Ventielsteker A, met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: 3 m
Sensor-/actorkabel, 2-polig, connector recht M8, polarisatie: A, op Ventielsteker C (8 mm), met 1 led, Schakeling: Z-diode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)
Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker AD (drukschakelaar), schroefaansluiting, kabelwartel M16, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 4-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm
Ventielsteker, Universeel, 3-polig, Ventielsteker A, schroefaansluiting, kabelwartel Pg9, kabelbuitendiameter 6 mm ... 8 mm