Productoplossingen voor thuisbatterijen De combinatie van een solarinstallatie met een thuisbatterij maximaliseert het eigenverbruik van de opgewekte stroom in woongebouwen.

Eengezinswoning met batterijopslagsysteem in de garage

PV-installatie op het dak, batterijopslag in de kelder: in particuliere huishoudens worden thuisbatterijen vaak gebruikt in combinatie met een solarinstallatie. Naast de omvormer en de stringbox (GAK) omvat dit efficiënte systeem ook de thuisbatterij zelf, die bestaat uit een accumanagementsysteem (BMS) en de accumodulen. Phoenix Contact biedt de juiste oplossingen voor al deze toepassingsgebieden.

Ons oplossingsprogramma voor thuisbatterijen


Interactieve beeldkaart: Programmaweergave voor thuisopslagsystemen
Stringboxen voor PV
Om PV-installaties veilig te installeren en te beschermen tegen blikseminslag en overspanning, biedt Phoenix Contact een groot aantal verschillende stringboxen aan. Met behulp van deze stringboxen worden overspanningskoppelingen direct omgeleid naar het aardpotentiaal, zodat uw fotovoltaïsche installatie blijft functioneren. De voorgeconfectioneerde boxen zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties en compatibel met de omvormers van vele fabrikanten.
Naar de producten
Aansluittechniek voor omvormers
Sluit uw geïnstalleerde solarinstallatie en de bijbehorende batterijopslag zodanig aan op uw omvormer dat ze beveiligd zijn tegen ompoling. Naast de interne printplaataansluittechniek biedt Phoenix Contact ook connectoren voor de aansluiting op de PV-installatie en de thuisbatterij. Ons programma omvat ook 3- en 5-polige AC-connectoren en aansluittechniek voor data en signalen. Hybrideconnectoren met een hoge beschermklasse zijn eveneens beschikbaar.
Naar de producten
Universele behuizingen voor embedded systems
Voor de bediening en bewaking van uw batterijopslag in uw eigen huis biedt Phoenix Contact met de universele behuizing van de UCS-serie de ideale oplossing voor embedded systems. De behuizingen zijn voorzien van beschermklasse IP40 en zorgen dus voor een betrouwbare bescherming van printplaten in de standaard vormfactor tegen invloeden van buitenaf. Dankzij het uitgebreide assortiment toebehoren kunt u ook profiteren van maatwerk, bijv. door afneembare zijpanelen.
Naar de producten
Aansluittechniek voor thuisbatterijsystemen
Van de hendel-bedienbare printplaataansluittechniek tot en met de tegen ompoling beveiligde stroomaansluiting: Phoenix Contact biedt een omvangrijk programma aan aansluittechniek voor opslagsystemen, waarmee thuisbatterijmodulen en de Power Control Unit veilig en betrouwbaar kunnen worden aangesloten. De ruimtebesparende bouwvorm maakt comfortabele bediening mogelijk, zelfs bij krappe installatieomstandigheden.
Naar de producten
Productenprogramma voor aansluittechniek in het thuisopslagsysteem

Aansluittechniek voor batterijmodulen

Betrouwbare installatie en probleemloze werking van thuisopslagsystemen

Productenprogramma voor stringboxen in het thuisopslagsysteem

Stringboxen voor PV

Robuuste oplossingen als bescherming tegen blikseminslagen en overspanningen

Productenprogramma voor aansluittechniek in omvormers

Aansluittechniek voor omvormers

Efficiënte omvorming van gelijkstroom naar wisselstroom

Productenprogramma van universele behuizingen van de UCS-serie

Universele behuizingen voor embedded systems

Optimale bescherming voor elektronische componenten tegen externe invloeden

Product-highlights van thuisbatterijen


Met een thuisbatterij kan een groot deel van de door zonne-energie opgewekte stroom zelf worden gebruikt. Dat spaart het milieu en de portemonnee.

Dr. Rüdiger Meyer, Toepassingsdeskundige voor batterijopslagsystemen

Energieonafhankelijkheid voor thuis

In een huis met een fotovoltaïsche installatie is het veel gunstiger om de zonne-energie op te slaan in uw eigen batterijopslag in plaats van deze goedkoop te verkopen aan de plaatselijke energieleverancier. De elektrische energie is naar behoefte op te vragen en de stroom van de fotovoltaïsche installatie kan in het eigen huishouden worden gebruikt, bijv. om de warmtepomp te laten werken of de elektrische auto op te laden. De door de PV-installatie opgewekte elektrische energie vermindert de hoeveelheid stroom die u bij de energieleverancier moet kopen en vergroot uw onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Bovendien kan stroomuitval met behulp van de batterijopslag worden overbrugd.

FAQ: Thuisbatterij


Thuisbatterijen
Thuisbatterij in een woonhuis
Zonnepanelen op het dak
Thuisbatterijen

Een thuisbatterij is een batterijopslagsysteem dat overtollige energie opslaat, meestal uit hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie. Deze energie kan dan worden gebruikt, wanneer dat nodig is, bijv. 's nachts of bij slecht weer. Het opslagsysteem bestaat meestal uit batterijen die elektrische energie chemisch opslaan. De opslagcapaciteit ligt in het segment van 10 kWh.

Thuisbatterij in een woonhuis

Er zijn verschillende technieken voor thuisbatterijen, waaronder:
• AC-gekoppelde systemen: deze systemen zijn via wisselstroom (AC) aangesloten op het thuisnet en kunnen onafhankelijk van het solarsysteem worden geïnstalleerd.
• DC-gekoppelde systemen: deze systemen zijn direct aangesloten op de gelijkstroom (DC) van het solarsysteem en bieden een efficiëntere energieoverdracht.
• Hybride systemen: deze combineren zowel AC- als DC-koppeling en bieden flexibiliteit en efficiëntie.

Zonnepanelen op het dak

Thuisbatterijen bieden verschillende voordelen, waaronder:
• Energieonafhankelijkheid: deze maken het mogelijk om meer zelf opgewekte energie te gebruiken en minder afhankelijk te zijn van het openbare elektriciteitsnet.
• Kostenbesparing: het gebruik van opgeslagen energie kan de elektriciteitskosten verlagen, vooral in tijden van hoge elektriciteitsprijzen.
• Milieubescherming: deze bevorderen het gebruik van hernieuwbare energie en verminderen de CO2-uitstoot.

Contact

Toepassingsexpert Rüdiger Meyer
Dr. Rüdiger Meyer
Toepassingsdeskundige Batterijopslag
Ik help u graag bij het selecteren van de juiste componenten.