Productoplossingen voor industriële en grote batterijopslagsystemen Ons geharmoniseerde productenprogramma maakt een betrouwbare werking mogelijk van batterijopslagsystemen met hoge capaciteit voor de handel, industrie en netwerkdiensten.

Batterijopslag met medewerkers van Phoenix Contact voor een industrieel gebouw

Grote en industriële batterijopslagsystemen spelen een doorslaggevende rol in de moderne energievoorziening. Deze maken het mogelijk om grote hoeveelheden elektrische energie op te slaan, die kunnen worden opgeroepen, wanneer dat nodig is. De opslagsystemen bevorderen de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, omdat ze schommelingen in de energieopwekking vereffenen en een stabiele en betrouwbare voeding mogelijk maken. Het gebruik van netondersteunende grote batterijopslagsystemen en industriële commerciële opslagsystemen stelt voedingsnetten en bedrijven in staat om efficiënter en duurzamer te werken. Dit levert zowel economische als ecologische voordelen op. Phoenix Contact staat u met een breed oplossingsprogramma en deskundig advies terzijde voor uw batterijopslagtoepassing.

Ons oplossingsprogramma voor industriële en grote batterijopslagsystemen


Interactieve beeldkaart: Functiegebieden van een groot en industrieel batterijopslagsysteem
Aansluittechniek voor batterijmodulen
Batterijmodulen vormen de kern van een batterijopslagsysteem. Hier wordt de elektrische energie tussentijds opgeslagen. Ons programma printplaataansluitingen en connectoren voor batterijmodulen zorgt voor een snelle installatie en een veilige werking van uw batterijopslagsysteem. We bieden verschillende oplossingen met aansluiting aan de voor- of achterzijde voor signaal-, data- en vermogensoverdracht.
Naar de producten
Opladen en ontladen
Een hoge systeembeschikbaarheid van de vermogensmodulen is vereist om ervoor te zorgen dat de batterijen continu worden opgeladen of ontladen. Onze vermogenselektronica maakt een ruimtebesparende en schaalbare oplossing mogelijk in de 19"-industriestandaard, met een hoge efficiëntie van de respectieve omvormingsprocessen. De modulaire bouwvorm van de uni- of bidirectionele vermogensmodulen met landspecifieke richtlijnen voor netvoeding is de juiste oplossing voor talrijke mogelijke toepassingen.
Naar de producten
Veilig communiceren
De security-eisen voor batterijopslagsystemen in de industrie en in elektriciteitsnetten blijven toenemen. Betrouwbare besturing en bewaking van de installaties vereist daarom een krachtige en uitvalveilige communicatie-infrastructuur. Wij bieden u een uitgebreid programma voor industriële communicatie van het veld- tot het besturingsniveau. Onze cybersecurity-producten ronden daarbij de bescherming van uw relevante systemen en data af. De daaruit voortvloeiende veilige bediening en toegang op afstand zorgen voor snelle en efficiënte onderhouds- en servicewerkzaamheden.
Naar de producten
Besturen
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan automatiseringssystemen voor grote batterijopslagsystemen. De systemen moeten veilig en flexibel kunnen reageren op de respectieve vereisten. Ons uitgebreide programma van besturingen en I/O-systemen biedt u de mogelijkheid om uw automatisering modulair en schaalbaar op te bouwen, van de afzonderlijke component tot een compleet systeem. Zo kunt u aan alle klantspecifieke eisen voldoen. Voor extra veiligheid kunt u uw automatiseringssysteem ook redundant en met gecertificeerde veiligheidsmodulen opbouwen. Zo maximaliseert u de veiligheid en beschikbaarheid van uw opslagoplossing. Eenvoudige koppeling met systemen van een hoger niveau, zoals een cloud, zorgen voor eenvoudige bewaking en veilige toegang op afstand tot uw installatie.
Naar de producten
Aansluittechniek voor de schakelkast
Ons assortiment biedt een scala aan verschillende aansluitklemmen voor aansluiting van diverse toepassingen in de schakelkast. Het gestandaardiseerde toebehoren en het algemene ontwerp maken daarbij een eenvoudige planning en installatie van uw batterijopslagtoepassing mogelijk.
Naar de producten
Voeden en beveiligen
Een betrouwbare, stabiele voeding zorgt voor een probleemloze werking en voorkomt schade aan de systemen. Om de hoge beschikbaarheid van uw batterijopslag te garanderen, bieden wij de juiste oplossing die bestaat uit overspanningsbeveiliging, voeding, apparaatbeveiliging en energiemonitoring. Ons brede productenprogramma dekt alle functionaliteiten van een veilige en consistente energie-infrastructuur af.
Naar de producten
Productenprogramma voor de aansluittechniek in de schakelkast

Aansluittechniek voor de schakelkast

Hoe sluit ik mijn batterijopslag schaalbaar en veilig aan?

Productenprogramma voor opladen en ontladen

Vermogenselektronica

Hoe laad en ontlaad ik mijn batterijen op een betrouwbare manier?

Productenprogramma Communicatie

Veilig communiceren

Hoe breng ik een betrouwbare communicatie binnen en met mijn batterijopslag tot stand?

Productenprogramma voor aansluittechniek voor batterijmodulen

Aansluittechniek voor batterijmodulen

Hoe sluit ik mijn batterijmodulen modulair en efficiënt aan?

Power Reliability-productenprogramma

Hulpvoeding

Hoe verzorg en bescherm ik het besturingssysteem van mijn batterijopslag op een betrouwbare manier?

Product-highlights voor industriële en grote batterijopslagsystemen


Dashboard voor het visualiseren van batterijopslag-gegevens

Slimme gegevensvisualisatie voor batterijopslag

Naast de hardware bieden we u ook een geschikte digitale oplossing om uw BESS-gegevens te visualiseren. Binnen enkele seconden krijgt u inzicht in uw gegevens, aangepast aan uw hardware en toepassingen.

Ons industriële batterijopslagsysteem voor de All Electric Society Factory


FAQ: Industriële en grote batterijopslagsystemen


Batterijopslagsystemen en bovengrondse hoogspanningsmasten
Opslagkasten in een industriële hal
Hoogspanningsbord aan het hek
Batterijopslagsystemen en bovengrondse hoogspanningsmasten

De fluctuerende hoeveelheden elektriciteit die door regeneratieve energiecentrales worden opgewekt en de uitbreiding van de laadinfrastructuur vormen grote uitdagingen voor de netwerkbeheerders. Een batterijopslag wordt gebruikt bij tijdelijke energieoverschotten en slaat deze op. De stroom wordt geleverd wanneer de verbruikshoeveelheid toeneemt of de opwekkingshoeveelheid afneemt. Grote batterijopslagsystemen met een capaciteit van meerdere megawatturen zijn essentieel voor een constante netstabiliteit, omdat ze schommelingen in het elektriciteitsnet vereffenen en de voedingszekerheid verbeteren. Grote batterijopslagsystemen worden vaak opgebouwd als functionele containers.

Opslagkasten in een industriële hal

In de industrie bieden opslagsystemen voor elektriciteit talrijke mogelijkheden om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Als beveiliging tegen netuitval kunnen opslagen kortstondige stroomonderbrekingen overbruggen. Zo blijven installaties en machines in bedrijf of worden ze op correcte wijze stilgelegd. Ongeplande machineuitval behoort voortaan tot het verleden. Een ander belangrijk toepassingsgebied van een batterijopslag is peak shaving. De opslag levert stroom voor belastingspieken, zodat deze elektriciteit niet aan het net hoeft te worden onttrokken. Dit heeft een direct effect op de aankoopprijs en verhoogt de economische efficiëntie van de installatie. Bovendien maken industriële batterijopslagsystemen het mogelijk om zelf opgewekte PV-energie efficiënt te gebruiken en zo de afhankelijkheid van dure stroominkoop van het elektriciteitsnet te verminderen.

Hoogspanningsbord aan het hek

Batterijopslag met een hoge capaciteit brengt verschillende veiligheidsrisico's met zich mee, die zorgvuldig moeten worden beheerd. Door overlading of technische defecten kunnen batterijen oververhit raken en een thermische runaway veroorzaken, wat kan leiden tot brand of explosies. Schade aan de constructie van de batterijen door schokken, trillingen of andere fysieke invloeden evenals productiefouten kunnen ook kortsluiting veroorzaken. Na verloop van tijd en door herhaaldelijk opladen kunnen batterijen hun prestaties verliezen en vatbaarder worden voor defecten. Om dergelijke risico's te minimaliseren, zijn hoogwaardige componenten in het opslagsysteem cruciaal, naast regelmatig onderhoud. Phoenix Contact heeft hiervoor een breed programma opgezet.

Contact

Uw contactpersoon Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Ik help u graag bij het selecteren van de juiste componenten voor uw grote en industriële batterijopslagsysteem.