Voeding met geïntegreerde apparaatbeveiliging
De TRIO POWER-voeding met geïntegreerde elektronische apparatenbeveiligingsschakelaar van Phoenix Contact is nu ook verkrijgbaar als driefasige variant.
De derde generatie van Trio Power Compact-voedingen bepaalt voortaan de nieuwe standaard in de machinebouw. Deze zijn compact, robuust, betrouwbaar en overtuigen door hun gebruiksgemak. De nieuwe driefasige voedingen met geïntegreerde meerkanaals apparaatbeveiliging maken indruk met hun ruimtebesparende ontwerp en zijn nu ook tot 40 A nominale uitgangsstroom beschikbaar. De voedingseenheden onderscheiden zich bovendien door een zeer eenvoudig gebruik: de Push-in-aansluittechniek maakt een snelle installatie zonder gereedschap mogelijk. Geïntegreerde markeringsvelden worden gebruikt voor eenvoudige bedrijfsmiddel- en stroomcircuitmarkering. Dankzij een intuïtief inbedrijfstellingsconcept zijn de apparaten snel klaar voor gebruik. De mechanische sluiting van de potentiometers beveiligt deze ook tegen manipulatie.
De voedingen hebben ook slimme diagnosemogelijkheden: meerkleurige leds en een verzamelcontact signaleren alle relevante toestanden. Met de resetfunctie op afstand kunnen de uitgangskanalen via de digitale ingang worden gereset. De IO-Link-communicatie vergemakkelijkt gedetailleerde diagnose en parametrering. De dynamische boost (150%/5 s) maakt bovendien het starten van moeilijke belastingen mogelijk. Intelligente zelfbewaking en het geïntegreerde belastingsmanagement zorgen voor een hoge beschikbaarheid van de installatie.