Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Voeding voor de gebouwenautomatisering: voeden en opladen via USB

22-01-2024
STEP POWER-voedingen met USB-aansluiting

De STEP POWER-voedingen van Phoenix Contact zijn afgestemd op de behoeften van de moderne gebouwenautomatisering. Via de USB-aansluiting voeden ze zowel Smart Meter Gateways, Raspberry Pi's als andere smart home-componenten. Bovendien kunnen deze ook worden gebruikt om mobiele eindtoestellen en andere 5 V-verbruikers snel op te laden.

De voeding heeft een USB-A- of USB-C-aansluiting tot 15 W. Het gebruik als USB-lader zorgt door de zeer smalle bouwbreedte van slechts 18 mm (1 TE) voor meer ruimte in de installatieverdeler resp. de schakelkast of in vlakke bedieningspanelen, waardoor de klassieke combinatie van schakelkast-contactdoos met een bouwbreedte van 45 mm (2,5 TE) en USB-stekkervoeding niet nodig zijn. Dankzij de geïntegreerde kabelgroef met trekontlasting in de behuizing van de voeding kan de USB-kabel, indien gewenst, gemakkelijk onder de afdekking van de installatieverdeler worden gelegd en kan hij zo eenvoudig worden gebruikt. De STEP POWER-voedingen zorgen door de lage nullastverliezen van < 0,1 W en een hoog rendement voor een optimale energie-efficiëntie in het gebouw. Dankzij effectieve energiebesparingen door maximale efficiëntie bij nullast en gedeeltelijke belasting voldoen de voedingen aan de hoge eisen van de efficiëntienormen van de Ecodesign-richtlijn. Het grote brede ingangsbereik van 85 V AC ... 264 V AC evenals het temperatuurbereik van -25 tot +70 °C maken wereldwijd gebruik onder vrijwel alle omgevingsomstandigheden mogelijk.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications