Ruimtebesparende aansluiting met miniklemmen
Phoenix Contact heeft twee nieuwe varianten toegevoegd aan zijn productenprogramma van miniklemmen: de nieuwe MPTD-mini-twee-etageklemmen en de MUTTB-mini-twee-etageklemmen. Deze klemmen zorgen voor een snelle montage en een bijzonder ruimtebesparende bekabeling.
Ondanks hun compacte bouwvorm hebben de MPTD-mini-twee-etageklemmen een functieschacht en bieden ze daardoor een grotere flexibiliteit. Er bestaan testmogelijkheden voor alle gangbare teststiften. Elk individueel aansluitpunt kan worden gemarkeerd en maakt een duidelijke en ondubbelzinnige aansluiting mogelijk. Een ander voordeel van de MPTD-mini-twee-etageklemmen is de tijdbesparende aderaansluiting dankzij de onderhoudsvrije Push-in-aansluittechniek zonder gereedschap voor het doorsnedebereik van 0,14 tot 4,0 mm². De klemmen kunnen worden gemonteerd op de NS 15- en NS 35-montagerails en ook met vergrendelnokken of als flensvariant. Met de MUTTB-mini-twee-etageklemmen is aansluiting ook op meerdere aders mogelijk dankzij de universele schroefaansluittechniek. Deze klemmen hebben functieschachten op beide niveaus en kunnen daardoor flexibel worden gebruikt. De niveaus kunnen met compatibele PV-bruggen en overbrugde varianten eenvoudig worden aangesloten. Ondanks hun kleine formaat maken alle miniklemmen gebruik van de voordelen en het toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem. Daarom bieden ze een betrouwbare oplossing voor ruimtebesparende aansluiting in verschillende toepassingen.