Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Logicamodulen met eenvoudige Modbus/RTU-koppeling voor de decentrale Remote I/O-toegang tot procesdata

22-04-2024
Zeer compacte logicamodulen

Met de netwerkkoppeling via RS-485-Modbus/RTU wordt PLC logic van Phoenix Contact – een combinatie van schakelmodule en besturing – eenvoudig en veilig geïntegreerd in bovengeschikte automatiseringssystemen. Gedecentraliseerde toegang tot PLC logic-procesdata voor remote control evenals diagnose en visualisatie is eenvoudig te implementeren en kan eenvoudig worden geparametreerd met het web based management.

Met de netwerkkoppeling via RS-485-Modbus/RTU wordt PLC logic van Phoenix Contact – een combinatie van schakelmodule en besturing – eenvoudig en veilig geïntegreerd in bovengeschikte automatiseringssystemen. Gedecentraliseerde toegang tot PLC logic-procesdata voor remote control evenals diagnose en visualisatie is eenvoudig te implementeren en kan eenvoudig worden geparametreerd met het web based management.

De nieuwe PLC logic-logicamodulen met ingebouwde RS-485-interface maken eenvoudige integratie in Modbus/RTU-netwerken mogelijk. Als gedecentraliseerde basismodulen met 16 I/O's of in volledige configuratie met twee uitbreidingsmodulen en 48 I/O's worden de logicamodulen als deelnemers aangesloten op bovengeschikte automatiseringssystemen. Dankzij het onafhankelijke besturingsconcept van de logicamodulen blijft de functionaliteit van de lokale toepassing behouden, zelfs als de Modbus-communicatie wegvalt.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications