Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

20-02-2025
Flexibele printplaatbevestiging voor profielbehuizingen UM

De Evaluation-(EVA)-Board-houder voor de profielbehuizingen UM-BASIC en UM-PRO van Phoenix Contact is een flexibel instelbaar houdersysteem om printplaten van verschillende afmetingen vast te houden. Het systeem kan worden gemonteerd op een UM-BASIC/-PRO 122-profiel van Phoenix Contact.

De dwarsbalken kunnen in het profiel worden verplaatst. De voorziening om de printplaat vast te houden kan individueel worden aangepast afhankelijk van het gatenpatroon van de printplaat. Dit betekent dat printplaten van verschillende afmetingen en vormen op het UM-profiel worden geleid. De printplaat wordt op zijn plaats gehouden met een steek- of schroefmechanisme. Combinatie met printplaten in het profiel is ook mogelijk. De evaluatieprintplaathouder (EVA) voor UM-BASIC en UM-PRO biedt een hoge mate van flexibiliteit en maakt het mogelijk om een groot printoppervlak te gebruiken in een kleine installatieruimte.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications