Passieve koellichamen en warmtespreiding voor UCS-elektronicabehuizingen

20-02-2024
UCS-koellichaamoplossingen

Embedded systems en single-board-computers worden steeds krachtiger en tegelijkertijd steeds compacter. Gecoördineerde concepten voor warmteafvoer zijn nodig om een betrouwbare werking te garanderen. Daarom biedt Phoenix Contact daarom een geïntegreerde koellichaam/warmtespreider-combinatie aan voor de behuizingsserie Universal Case System (UCS).

Thermisch belaste gebieden op de printplaten zijn niet homogeen verdeeld. Om het thermische ontwerp in de apparaten te optimaliseren, worden individueel aanpasbare UCS HSP-warmtespreiders op het daarvoor voorbereide contactoppervlak van het UCS HS-HH koellichaam geplaatst en vastgeschroefd. De combinatie van koellichaam en warmtespreider wordt vervolgens met afstandsbouten met de printplaat verbonden. Dit zorgt voor de nodige contactdruk en het thermische contact. Het beschikbare portfolio ondersteunt de optimale positionering en bevestiging van verschillende printplaten. Voor aansluiten van bekabelde bouwelementen zijn de als zijwand uitgevoerde UCS HS-SW-koellichamen geschikt. Ze integreren een steunvlak voor de printplaat om de indeling mechanisch te stabiliseren.

De nieuwe oplossingen voor warmteafvoer breiden de flexibiliteit en toepassingsmogelijkheden van het modulaire UCS-systeem uit. Gebruikers kunnen tal van individuele toepassingen op basis van het modulaire principe realiseren. Het klantspecifiek bedrukken van de behuizingsonderdelen in combinatie met het bedrukken van de koellichamen op het daarvoor voorziene oppervlak maakt het systeem compleet.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications